数字式流量开关 2色显示式/显示一体型/PFM7系列
商品
评价
详情
  • 数字式流量开关 2色显示式/显示一体型/PFM7系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

数字式流量开关 2色显示式/显示一体型/PFM7系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
本产品为SMC生产的2色显示式 数字流量开关 显示一体型 PFM7系列
型号表示方法请查看以下图示:
221006304952选型推荐
产品特点
【特长】
・2色显示式数字流量开关。
・流体:干燥空气、N2、Ar、CO2
・流量范围:10、25、50、100 L/min。
・设定最小单位:0.01 L/min(流量范围25、50、100 L/min时为0.1 L/min)。
・重复精度:±1%F.S.。
・无润滑脂。
・流量调节阀一体化(省配管、省空间)。
・响应时间:可从50 msec、0.5 sec、1 sec、2 sec中选择。
规格概述
型式PFM710PFM725PFM750PFM711
适合流体干燥空气、N2、Ar、CO2   
(空气品质等级为はJIS B8392-1 1.1.2~1.6.2、ISO8573-1 1.1.2~1.6.2) 
额定流量范围干燥空气、N2、Ar0.2~10L/min0.5~25L/min1~50L/min2~100L/min
CO20.2~5L/min0.5~12.5L/min1~25L/min2~50L/min
可显示范围注1)干燥空气、N2、Ar0.2~10.5L/min0.5~26.3L/min1~52.5L/min2~105L/min
CO20.2~5.2L/min0.5~13.1L/min1~26.2L/min2~52L/min
可设定范围注1)干燥空气、N2、Ar0~10.5L/min0~26.3L/min0~52.5L/min0~105L/min
CO20~5.2L/min0~13.1L/min0~26.2L/min0~52L/min
设定最小单位注2)0.01L/min0.1L/min0.1L/min0.1L/min
累计脉冲的流量换算值0.1L/Pulse0.1L/Pulse0.1L/Pulse1L/Pulse
显示单位注3)瞬时流量 L/min、CFM×10-2
累计流量 L、ft3×10-1
精度表示精度:±3%F.S. (流体:为干燥空气)
模拟输出精度:±5%F.S.(流体:为干燥空气)
重复精度±1%F.S. (流体:为干燥空气)
模拟输出精度:±3%F.S.(流体:为干燥空气)
压力特性±5%F.S.(0.35MPa基准)
温度特性±2%F.S.(15~35℃)
±5%F.S.(0~50℃)
使用压力范围-100kPa~750kPa
额定压力范围-70kPa~750kPa
耐压力1MPa
累计流量范围最大999,999L注4)
开关输出-NPN或PNP集电极开路输出(与开关输出相同)
最大负载电流80mA
最大施加电流DC28V(NPN输出时)
内部电压降NPN输出:1V以下(80mA时) PNP输出:1.5V以下(80mA时)
应答时间1s(50ms、0.5s、2s可选)
输出保护短路保护
累计脉冲输出NPN或PNP集电极开路输出(与开关输出相同)
模拟输出注5)响应时间1.5s以下(90%应答)
电压输出输出电压:1~5V
输出电阻:1kΩ
电流输出输出电流:4~20mA
最大负载阻抗:600Ω、最小负载阻抗:50Ω
迟滞注6)迟滞型可变
上下限比较型可变
外部输入无电压输入(有触点或无触点)输入30ms以上
显示方式3段7段显示器 2色显示(红色/绿色) 更新周期:10回/1s
动作指示灯OUT1:ON时灯亮(绿色)、OUT2:ON是灯亮(红色)
电源电压DC24V±10%
消耗电流55mA以下
耐环境保护构造IP40
使用流体温度0~50℃(未结冰或结露)
使用温度范围动作时:0~50℃ 保存时:-10~60℃(未结冰或结露)
使用湿度范围动作时,保存时35~85%R.H.(未结露)
耐电压AC1,000V、1分钟 外部端子与壳体质检
绝缘电阻50MΩ以上(DC500V兆欧表)外部端子与壳体质检
标准CE UL/CSA
221006304952备注事项
配管扩展品种
221006304952配管拓展品种
使用案例
221006304952开关使用案例
相关文件
■SMC代理证 点击下载
尺寸图
221006304952尺寸图1

221006304952尺寸图2
注:更多尺寸图请参详目录册
规格表
221006304952配管信息
关于此商品的常见问题 (FAQ)
PF□系列的模拟输出与流量范围有何关系?
因PF□的系列而异,请确认各系列的“流量/模拟输出”表。例如模拟1~5V的类型,有1V为0流量的情况和1V为最小额定流量的情况。而且还有5V为最大额定流量的情况和5V的流量可以变更的机型。
※只有PF2A系列,1V及4mA为最小额定流量;其他类型,1V及4mA为0流量
PF□系列能否使用干燥空气以外的流体(气体)?
对于标准产品,以下系列的适用流体为气体:PFM5/7系列…氮、氩、二氧化碳。PF2A、PFMB、PFMC、PFMV系列…氮。(注1:即便使氩流向PFM5/7以外的流量开关,测量值也会产生误差) (注2:由于氦的分子量很小,所以会发生泄漏,测量值会产生误差)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 压力/流量传感器 > 压力传感器/流量传感器 > 数字式流量开关 2色显示式/显示一体型/PFM7系列