产品概述
SMC公司的支点开闭型气爪。
可安装磁性开关。
 |
MHC2-16S外观图 |
■SMC代理证
点击下载
产品特点
【特长】
・采用双活塞机构,紧凑且夹持力大。
・内置可变节流阀。
・可安装带指示灯无触点磁性开关。
规格概述
支点开闭型气爪标准型 MHC2系列 型号表示方法

支点开闭型气爪标准型 MHC2系列 适合磁性开关

※导线长度计号 | 0.5m……………无计号 1m……………M 3M……………L 5M……………Z | | (例)M9N (例)M9NWM (例)M9NL (例)M9NZ | ※带〇的磁性开关按订货生产 |
使用案例
品牌介绍
SMC品牌介绍 SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。 作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。 |  |
※该品牌介绍内容已经过SMC确认 | |
尺寸图
支点开闭型气爪标准型 MHC2系列 尺寸图

注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
规格
空气 |
0.1~0.6MPa |
0.25~0.6MPa |
-10~60°C |
士 0.01mm |
180c.p.m |
不给油 |
双作用、单作用 |
无触点磁性开关(3线式.2线式) |
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
注)磁性开关的规格详见P.1483
型号
|
双作用 | MHC2-10D | 10 | 0.1 | 30°~-10° | 39 |
MHC2-16D | 16 | 0.39 | 91 |
MHC2-20D | 20 | 0.7 | 180 |
MHC2-25D | 25 | 1.36 | 311 |
单作用 | MHC2-10S | 10 | 0.07 | 30°~-10° | 39 |
MHC2-16S | 16 | 0.31 | 92 |
MHC2-20S | 20 | 0.54 | 183 |
MHC2-25S | 25 | 1.08 | 316 |
注1)压力0.5MPa时的值
各夹持点的夹持力参见《Best Pneumatics》第五版第四册P.679的有效夹持力图。
注2)不含磁性开关的质量。