气爪 平行开闭型/标准型/MHZ2系列
商品
评价
详情
  • 气爪 平行开闭型/标准型/MHZ2系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

气爪 平行开闭型/标准型/MHZ2系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
1.产品为SMC平型开闭型气爪。
2.类型为2指型
3.可用于抓取工件
原厂采购,正品保证。SMC代理证点击下载
产品特点
1.采用一体化直线导轨,重复精度高
2.刚性强
3.本体有定位销孔,安装重复性高,定位精度高
4.重复精度:±0.01mm
5.安装自由度高,能从3个方向有5种方法安装
尺寸图
外形尺寸图MHZ2-6(*更多尺寸图请参考目录)
基本型
MHZ2气爪尺寸图
使用案例
工件反转机构
实现功能:通过前端的夹爪,对工件进行抓取和放开动作
气爪使用案例-抓取反转机构
注意事项
安装注意事项
 
①在手指上安装附件时,请勿撬动手指。
会导致松动和精度变差。
②请在气爪手指不受外力作用的情况下,进行调整、确认。
往返动作的手指一旦受到横向负载或冲击负载的作用,会导致手指松动或破损。在气爪移动的行程末端,工件和附件不要碰上其它物体,应留有间隙。
1. 气爪开启的行程端部
安装注意事项
2.气爪移动的行程端部
安装注意事项
3.反转动作时
安装注意事项
③在进行工件插入动作时,要对准中心,气爪手指上不得受到不该受的力。
特别是在试运转时,靠手动或在低压作用下让气缸低速运动时,应确认安全、无冲击等。
安装注意事项
④请用调速阀等调整气爪手指的开闭速度,但速度不能过快。
如果手指开闭速度太快,手指会受过大的冲击力,使夹持工件的重复精度变差,影响寿命。
相关产品
规格表
MHZ2平行开闭型气爪/标准型 型号表示
MHZ2订购方法
MHZ2订购方法
MHZ2订购方法
使用流体空气
使用压力双作用φ6:0.15~0.7MPa
φ10:0.2~0.7MPa
φ16~40:0.1~0.7MPa
单作用常开φ6:0.3~0.7MPa
φ10:0.35~0.7MPa
常闭φ16~40:0.25~0.7MPa
环境温度及使用流体温度-10~60℃
重复精度φ6~25:±0.01mm
φ32, φ40:±0.02mm
最高使用频率φ6~25:180c.p.m.
φ32, φ40:60c.p.m.
给油不给油
动作方式双作用、单作用
注)磁性开关(可选件)无触点磁性开关(3线、2线)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
产品安装调试中速度过快,且撞击声音很大、很吵。
1.确认气压是否在产品使用范围内,是否可以下调气压。
2.确认是否有安装调速接头,通过调节流量,可以调节气缸速度。
产品是否带磁,是否带开关
1.产品为内置磁环
2.开关需要客户在型号中标注种类,线长,数量
例如:型号MHZ2-10D-M9BL中M9BL是代表开关种类M9B,线长为3米
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 气缸/旋转执行器 > 机械手・卡盘 > 气爪 平行开闭型/标准型/MHZ2系列