缸径(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
动作方式 | 双作用 | |||||||
回转角度 注1) | 90° 士 10° | |||||||
回转方向 注2) | 左,右 | |||||||
回转行程(mrm | 7.5 | 9.5 | 15 | 19 | ||||
夹紧行程(mm) | 10,20, 30 | 10,20,30,50 | ||||||
理论夹紧力(N) 注3) | 40 | 75 | 100 | 185 | 300 | 525 | 825 | 1400 |
使用流体 | 空气 | |||||||
耐压试验压力 | 1.5MPa | |||||||
使用压力范围 注4) | 0.1-1MPa | 0.1-0.6MPa 注4) | ||||||
环境及使用流体温度 | 无磁性开关:-10~70°C(未冻结) 带磁性开关:-10~60°C(未冻结) | |||||||
给油 | 不要 | |||||||
配管连接口径 | M5 x 0.8 | Rc1/8,NPT1/8 G1/8 | Rc1/4, NPT1/4 G1/4 | |||||
安装形式 | 通孔•两端螺孔共通、无杆側法兰型 | |||||||
缓冲 | 垫缓冲 | |||||||
行程长度允差 | =0.6 -0.4 | |||||||
便用活塞速度 注5) | 50~200mm/s | |||||||
不回转精度(夹紧部) 注1) | ±1.4° | ±1.2° | ±0.9° | ±0.7° |
缸径(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
动作方式 | 双作用 | |||||||
回转角度 注1) | 90° 士 10° | |||||||
回转方向 注2) | 左,右 | |||||||
回转行程(mrm | 7.5 | 9.5 | 15 | 19 | ||||
夹紧行程(mm) | 10,20, 30 | 10,20,30,50 | ||||||
理论夹紧力(N) 注3) | 40 | 75 | 100 | 185 | 300 | 525 | 825 | 1400 |
使用流体 | 空气 | |||||||
耐压试验压力 | 1.5MPa | |||||||
使用压力范围 注4) | 0.1-1MPa | 0.1-0.6MPa 注4) | ||||||
环境及使用流体温度 | 无磁性开关:-10~70°C(未冻结) 带磁性开关:-10~60°C(未冻结) | |||||||
给油 | 不要 | |||||||
配管连接口径 | M5 x 0.8 | Rc1/8,NPT1/8 G1/8 | Rc1/4, NPT1/4 G1/4 | |||||
安装形式 | 通孔•两端螺孔共通、无杆側法兰型 | |||||||
缓冲 | 垫缓冲 | |||||||
行程长度允差 | =0.6 -0.4 | |||||||
便用活塞速度 注5) | 50~200mm/s | |||||||
不回转精度(夹紧部) 注1) | ±1.4° | ±1.2° | ±0.9° | ±0.7° |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|