登录后查看更多信息
免费注册/登录
气缸 双联型/基本型/CXS系列
商品
评价
详情
  • 气缸 双联型/基本型/CXS系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

气缸 双联型/基本型/CXS系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
具有导向功能、适合拾放等动作的CXS系列基本型双联气缸
SMC代理证 点击下载
产品特点
【特长】
・全系列均备有配备滚珠衬套轴承、滑动轴承的标准产品。
・可从3个方向进行安装。
・工件可从3面安装。
・在全长尺寸增加最小的条件下实现气缓冲。
尺寸图
双联气缸 基本型 CXS系列 尺寸图

双联气缸 基本型 CXS系列 尺寸图
规格概述
双联气缸 基本型 CXS系列 规格概述

双联气缸 基本型 CXS系列 规格概述

双联气缸 基本型 CXS系列 规格概述

双联气缸 基本型 CXS系列 规格概述

双联气缸 基本型 CXS系列 规格概述
使用案例
双联气缸 基本型 CXS系列 使用案例
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
双联气缸 基本型 CXS系列 品牌介绍
※该品牌介绍内容已经过SMC确认

规格表
双联气缸 基本型 CXS系列 规格表

规格
缸径(mm>61015202532
使用流体空气(不给油)
耐压试验压力1.05MPa
最离使用压力0.7MPa
最低使用压力0.15MPa0.1MPa0.05MPa
环境温度及使用流体溫度-10~60°C (但未冻结)
使用活塞速度30 - 300mm/s30-800mm/s30 - 700mm/s30 - 600mm/s
缓冲垫缓冲
行程可调整范围对标准行程、05mm
配管连接口径M5 x 0.8Rc 1/8
轴承部种类滑动轴承、球轴承(外形尺寸相同)
※上表的使用活塞最大速度是伸出侧的值。
返回例的使用活塞最大速度是伸出倒值的大约70%。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
双杆气缸:带和不带自动切换功能的CXS(J)系列之间的外部尺寸是否有差异?
CXS(J)系列是标准的内置磁铁类型,因此外部尺寸(包括安装孔位置)是相同的。
例如,CXSL20-100和CXSL20-100-Y7BW具有相同的尺寸。如果将两个自动开关D-Y7BW连接到CXSL20-100,则将获得CXSL20-100-Y7BW。
双杆油缸:拆除CXS系列的阻尼螺栓是否安全?
切勿在卸下阻尼器螺栓的情况下使用。
另外,切勿仅通过卸下螺母来拧紧阻尼螺栓来使用螺母。如果在拆卸阻尼器螺栓的情况下使用气缸,则活塞将撞击缸盖并造成气缸损坏。
另外,如果拧紧,则活塞密封垫会碰到管子的台阶部分并造成损坏。阻尼螺栓的行程调节范围是相对于标准行程的0到-5 mm。
我想了解CXS(J)系列的中间行程的对应关系。
在模型末尾添加-XC19可以容纳中间笔画。
5mm垫片可用于较大尺寸的行程。(例如:在15冲程的情况下,将一个5 mm的垫片安装在主体上20冲程。)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页