气缸 双联型/紧凑型/CXSJ系列
商品
评价
详情
  • 气缸 双联型/紧凑型/CXSJ系列
  • 气缸 双联型/紧凑型/CXSJ系列
  • 气缸 双联型/紧凑型/CXSJ系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

气缸 双联型/紧凑型/CXSJ系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
可从3个方向安装的CXSJ系列紧凑型双杆气缸。
■SMC代理证 点击下载
产品特点
【特长】
・具有导向功能,适合拾放等动作的双联气缸。
・全系列均备有配备滚珠衬套轴承、滑动轴承的标准产品。
・工件可从3面安装。
・推力加倍,不回转精度±0.1°。
・行程调整0~-5 mm。
规格概述
双联气缸 紧凑型 CXSJ系列 型号表示方法
双联气缸 紧凑型 CXSJ系列 型号表示方法

适合磁性开关
适合磁性开关
使用案例
双轴气缸案例
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年,总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司,其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
※该品牌介绍内容已经过SMC确认
SMC品牌LOGO
尺寸图
双联气缸 紧凑型 CXSJ系列
外形尺寸图/ф6标准配管
双联气缸 紧凑型 CXSJ系列 尺寸图1

外形尺寸图/ф6,ф10轴向配管
双联气缸 紧凑型 CXSJ系列 尺寸图2
双联气缸 紧凑型 CXSJ系列 尺寸图3
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
规格
缸径(mm)61015202532
使用流体空气(不给油)
耐压试验压力1.05MPa
最高使用压力0.7MPa
最低使用压力0.15MPa0.1MPa0.05MPa
环境溫度及使用流体温度-10~60℃(但未冻结)
使用活塞速度30~800mm/s30~700mm/s30~600mn/s
缓冲两侧垫缓冲
行程可调整范围对标准行程0~- 5mm
配管连接口径M3 x 0.5M5 x 0.8Rc(NPT,PF)1/8
允许动能0.016J0.064J0.095J0.17J0.27J0.32J

标准行程表
mm
型号标准行程可制作的行程范围
CXSJ□610,20. 30, 40,5060-100
CXSJ□1010, 20, 30, 40, 50, 7580-150
CXSJ□1510. 20, 30. 40, 50. 75,100110-150
CXSJ□20,25.32110-200

理论输出力表
缸径
(mm)
杆径
(mm)
动作
方向
受压面积
(mm2)
使用压力(Mpa)
0.10.150.20.30.40.50.60.7
CXSJ□64OUT568.411.216.822.42833.639.2
IN314.66.29.312.415.518.621.7
CXSJ□106OUT15715.731.447.162.878.594.2110
IN10010203040506070
CXSJ□158OUT35335.370.6106141177212247
IN25225.250.475.6101126151176
CXSJ□2010OUT62862.8126188251314377440
IN47147.194.2141188236283330
CXSJ□2512OUT98298.2196295393491589687
IN75675.6151227302378454529
CXSJ□3216OUT16081613224826438049651126
IN1206121241362482603724844
注)理论输出力(N)=压力(Mpa) x受压面积(mm2)。
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这个产品缸杆会转吗?不回转的精度多少?
产品采用双轴,可以有效的防止轴转动。不回转精度在±0.1°。
球轴承和滑动轴承的产品有什么区别
球轴承相对滑动轴承滑动顺畅,阻力小,载重力大。