动作方式 | 单杆双作用 | |
最高使用压力 | 0.7MPa | |
最低使用压力 | ф4 | 0.15MPa |
ф6 | 0.12MPa | |
ф10, ф16 | 0.06MPa | |
耐压试验压力 | 1MPa | |
环境温度及使用流体温度 | 无磁性开关:10℃~70℃ 带磁性开关:-10℃~(但未冻结) | |
给油 | 不要(不给油) | |
行程长度允差 | +1.0 0 | |
杆端形状 | 有螺纹无螺纹 | |
使用活塞速度 | ※10~500mm/s | |
缓冲 | 垫缓冲 | |
安装形式注) | 基本型,法兰型,脚座型,耳环型,耳轴型 |
缸径 (mm) | 行程(mm) |
4 | 5,10,15,20注) |
6 | 5,10,15,20,25 |
10 | 5,10,15,20,25, 30, 35,40 |
16 | 5,10,15,20, 25, 30, 35,40 |
缸径 (mm) | 动作 方向 | 使用压力(MPa) | ||
0.3 | 0.5 | 0.7 | ||
4 | IN | 2.8 | 4.7 | 6.6 |
OUT | 3.8 | 6.3 | 8.8 | |
6 | IN | 6.4 | 10.6 | 14.8 |
OUT | 8.5 | 14.1 | 19.8 | |
10 | IN | 19.8 | 33 | 46.2 |
OUT | 23.6 | 39.3 | 55.0 | |
16 | IN | 51.8 | 86.4 | 121.0 |
OUT | 60.3 | 100.5 | 140.7 |
动作方式 | 单杆双作用 | |
最高使用压力 | 0.7MPa | |
最低使用压力 | ф4 | 0.15MPa |
ф6 | 0.12MPa | |
ф10, ф16 | 0.06MPa | |
耐压试验压力 | 1MPa | |
环境温度及使用流体温度 | 无磁性开关:10℃~70℃ 带磁性开关:-10℃~(但未冻结) | |
给油 | 不要(不给油) | |
行程长度允差 | +1.0 0 | |
杆端形状 | 有螺纹无螺纹 | |
使用活塞速度 | ※10~500mm/s | |
缓冲 | 垫缓冲 | |
安装形式注) | 基本型,法兰型,脚座型,耳环型,耳轴型 |
缸径 (mm) | 行程(mm) |
4 | 5,10,15,20注) |
6 | 5,10,15,20,25 |
10 | 5,10,15,20,25, 30, 35,40 |
16 | 5,10,15,20, 25, 30, 35,40 |
缸径 (mm) | 动作 方向 | 使用压力(MPa) | ||
0.3 | 0.5 | 0.7 | ||
4 | IN | 2.8 | 4.7 | 6.6 |
OUT | 3.8 | 6.3 | 8.8 | |
6 | IN | 6.4 | 10.6 | 14.8 |
OUT | 8.5 | 14.1 | 19.8 | |
10 | IN | 19.8 | 33 | 46.2 |
OUT | 23.6 | 39.3 | 55.0 | |
16 | IN | 51.8 | 86.4 | 121.0 |
OUT | 60.3 | 100.5 | 140.7 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|