产品概述
精密气缸,可高精度安装,内部有导向功能。
产品特点
【特长】
挠曲量:0.1 mm以下(MTS12-25容许横向负载值以内)。
安装空间缩小。设计工时、组装工时减少。
4面均可安装磁性开关(管内径8 mm为2面)。
可采用3种安装方法。螺孔安装(底面安装、前面安装)、通孔安装(两侧面安装)。
2种杆端形状(标准:杆端内螺纹、选配:杆端外螺纹 使用双头螺栓)。
带气缓冲实现标准化(管内径8 mm时带橡胶缓冲垫)。
头部侧端锁型实现系列化(管内径12至40 mm)。
通过特殊形状的杆密封件,可实现与以往圆形杆相同的密封性和耐久性。
■SMC代理证
点击下载规格概述
精密气缸 MTS系列 型号表示方法 |
|
适合磁性开关
虽然上记型号上也可安装耐水性强型磁性开关,但根据产品不同,不能保证其整体的耐水性能。
上记型号的耐水性强产品倾向本公司确认。
导线长度记号 | 0.5m.........无记号 | ( 例 ) M9NW | ○符号的无触点磁性开关按订货生产。 |
1m.........M | ( 例 ) M9NWM |
3m.........L | ( 例 ) M9NWL |
5m.........Z | ( 例 ) M9NWZ |
除上述记载型号以外,还有其他可能适合的磁性开关,详见P.295.
带导线前置插头磁性开关详见P.1960.1961.
磁性开关同包出厂(为组装)
使用案例
拾放 | 产品传送 | 定位销 |
|
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
※该品牌介绍内容已经过SMC确认
尺寸图
外端螺纹场合尺寸图
注1)该系列更多尺寸图及规格表请参考网页上的产品目录内的内容。
规格表