延时阀 VR2110系列
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
延时阀 VR2110系列
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
中继元件/延时阀 VR2110系列相当于电气系统的延时继电器。
根据可变节流与固定气容的组合,空气压信号的到达时间可以被延迟
相当于电气系统的延时继电器
产品特点
通过可变节流与固定气容的组合,空气压信号的到达时间可以被延迟。
规格概述
型号表示方法
使用方法
VR2110系列使用方法
注意事项
注意事项:
1:请系统的设计者或决定规格的人员来判断元件是否合适
2:请有充分产品知识和经验的人员安装使用
相关文件
■SMC代理证
点击下载
尺寸图
外形尺寸图
更多产品尺寸图,请参考产品目录
规格表
规格表
型号
VR2110-01
供给压力
0~1.0MPa
输入信号压力
0.25~0.8MPa
延迟时间
0.5~60s
重复精度
±10% F.S.
环境温度及使用空气温度
-5~60℃(但未冻结)
有效截面积
2.5mm
2
连接口径
1/8
质量
500g
关于此商品的常见问题 (FAQ)
能否在气缸与电磁阀之间安装IR系列?
原有的IR系列,如果在设置压力时ON/OFF供给压力,可能会促进内部零件磨损,设置值发生改变,因此要避免在供给侧安装电磁阀。
ITV可以装在气缸和方向阀之间么?
ITV的安装位置推荐装在电磁阀的入口侧。装在电磁阀和气缸之间,只得到电气信号,而没有供给空气压力的情况下,ITV内置的电磁阀会持续动作,造成ITV的动作不良。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
气动/液压设备
>
其他气动设备
>
其他气动设备
>
延时阀 VR2110系列
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740204611714
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740204611714