型号 | 适合管子外径 | |||||
米制 | 英制 | |||||
3.2 | 4 | 6 | 1/8" | 5/32" | 1/4" | |
VR1211F | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
耐压试验压力 | 1.5MPa |
最高使用压力 | 1.0MPa |
最低动作压力 | 0.05MPa |
环境温度计使用流体温度 | ー5~60℃(但未冻结) |
注1)适合管子材质 | 尼龙、软尼龙、聚氨酯 |
型号 | d | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | M1 | M2 | 质量 g |
VR1211F-23 | 3.2 | 11.4 | 8.4 | 14.8 | 52 | 6.2 | 25.7 | 36.1 | 17.5 | 12.7 | 12.9 | 26.4 |
VR1211F-04 | 4 | 11 | 10.4 | 53 | 6.8 | 26.6 | 37.8 | 21.9 | 16.5 | 15.8 | 20.8 | |
VR1211F-06 | 6 | 12.8 | 12.8 | 53.2 | 28.8 | 41.9 | 25.2 | 16.8 | 16.8 | 25 |
型号 | d | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | M1 | M2 | 质量 g |
VR1211F-01 | 1/8" | 11.4 | 8.4 | 14.8 | 52 | 6.2 | 25.7 | 36.1 | 17.5 | 12.7 | 12.9 | 26.4 |
VR1211F-03 | 5/32" | 11 | 10.4 | 53 | 6.8 | 26.6 | 37.8 | 21.9 | 16.5 | 15.8 | 20.8 | |
VR1211F-07 | 1/4" | 13.2 | 13.2 | 54.4 | 7.1 | 28.8 | 42.5 | 25.6 | 16.8 | 16.8 | 27 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|