产品概述
・寿命延长达到以前产品的2倍
・噪音降低,和以前的产品相比降低13dB
・可靠性提高,在进气口内置
・防止结露,导空管和缸筒一体化
产品特点
・在活塞采用部采用浮动连接构造
・油脂槽
・在切换阀的突出部安装缓冲器,降低了金属撞击声
・采用高效消声器降低噪音
・在进气口内置滤网,可以防止由异物混入所导致的动作不良
・缓和排气膨胀时冷却效应造成的结露
・节省安装空间
・不需要电源和电气配线
・配置简单,只要接入气路即可,和增加压缩机相比所占空间更小。
・发热量少
规格概述
型号表示方法 |
 |
螺纹种类·可选项组合表

尺寸图

该尺寸图为型号VBA10A-02的安装参考图,其他型号的安装参考图请参见目录。
使用案例
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。 |  |
※该品牌介绍内容已经过SMC确认 |
规格表
标准规格

注1)当OUT口的压力高于手柄设定压力时,剩余压力从手柄背面排出。
注2)IN=OUT=0.5MPa时的流量。