产品概述
・SMC公司生产的高品质带导杆薄型气缸
・SMC代理证
点击下载产品特点
・缩短导杆。
・实现了省空间化。
・导杆最多缩短22 mm,减少了安装气缸时避让加工量。
・圆型磁性开关、耐强磁场磁性开关可直接安装,无需隔板。
・可采用4种安装方法。
・可从2个方向进行配管。
规格概述

规格
|
双作用 |
空气 |
1.5MPa |
1.0MPa |
0.12MPa | 0.1MPa |
-10〜60℃(不冻结) |
50-500 mm/s | 50-400 mm/s |
两侧垫缓冲 |
无需(不给油) |
0〜+ 1.5mm |
注)无负载时的最大速度,根据目录P.523-529图考虑负载后选择


注:以上为部分规格,更多信息请参考产品目录
尺寸图


注:以上为部分尺寸图,更多信息请参考产品目录
使用案例
品牌介绍
SMC品牌介绍 SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。 |  |
※该品牌介绍内容已经过SMC确认 |
规格表
规格
|
双作用 |
空气 |
1.5MPa |
1.0MPa |
0.12MPa | 0.1MPa |
-10〜60℃(不冻结) |
50-500 mm/s | 50-400 mm/s |
两侧垫缓冲 |
无需(不给油) |
0〜+ 1.5mm |
注)无负载时的最大速度,根据目录P.523-529图考虑负载后选择


注:以上为部分尺寸图,更多信息请参考产品目录