产品概述
| 快速接头,是一种不需要工具就能实现管路连通或断开的接头。通过减少压力损失实现了节能的带单向阀快插接头。产品规格齐全、材质丰富、安装便捷。 |
产品特点
【特长】
・可减少空气消耗量,通过降低压缩机的消耗功率减少成本。
・最新轻量化设计。
・插头插入力比以往产品降低20N(0.5 MPa时)。
・C值比以往产品增加34%(螺纹R1/4型)。
尺寸图
使用案例
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
品牌介绍摘自SMC官网
规格概述
型号表示方法