产品概述
采用独特的内部结构和连接方式
故流通能力大,泄露小
从插头侧或插座侧都可以流动
高效节能,大幅降低成本效果显著。
SMC代理证
点击下载产品特点
压力损失由于与老产品(KK13系列)相比小,所以再吹气使用时,即使压力下降。出口压力和流量不变。
可以削减空气消耗量,通过压缩机消耗功率的降低,降低成本.
・Cv值:提高34%。
・插入力:减小22%(20N)※。
・重量轻:减轻14%(12g)※。
※与以前产品:KK13系列比较
规格概述
使用案例
品牌介绍
SMC品牌介绍 SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。 作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。 |  |
※该品牌介绍内容已经过SMC确认 |
注意事项
加压状态下的插头插入力

注意事项
① 紧固螺纹时请使用带单向阀的连接器的六角面,并用适当的扳手拧紧。
另外,扳手请尽可能放在靠近螺纹的位置上使用。请勿将钢丝钳或管扳手放在六角面以外的地方。会成为破损或泄漏的原因。
② 紧固力矩
拧入螺纹的时候,请按下表的适合力矩拧紧。
大致值相当于用手拧紧后,再用工具旋转2〜3圈。
连接螺纹尺寸 | 适合紧固力矩N/m |
NPT. R. Rc1/8 | 7~9 |
NPT. R. Rc1/4 | 12~14 |
NPT, R, Rc3/8 | 22~24 |
NPT. R. Rc1/2 | 28~30 |
③ 如果螺纹拧入过多,密封剂的外部溢出量会变多。请除去溢出的密封剂。
④ 如果螺纹梓入不足,会成为密封不良或螺纹松动的原因。
⑤ 关于重复使用
1) 通常可再次使用2〜3次。
2) 请与拆除后的接头分开,将附着的密封剂吹洗净等之后再使 用。分开后密封剂如果混入周围的元件,会成为漏气或动作 不良的原因。
3) 密封如果失效的场合,请在密封剂上缠绕带状密封材(生料带) 后再使用。请勿使用带状密封剂以外的东西。
©在需要定位的场合等,如果螺纹拧紧后发生松弛会成为 漏气的原因D