接头 流速调节阀型
商品
评价
详情
  • 接头 流速调节阀型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

接头 流速调节阀型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
本品为S接头KK系列中带快速管接头直通型产品。
SMC代理证 点击下载
产品特点
【特长】
· 插头、插座插拔强度提高2倍(与以往产品相比)。
· 有效截面积:3.8至82 mm2
· 通过将锁环变更为耐冲击PBT,还提高了耐冲击性。
· 流路不被阀弹簧阻塞,可减少有效截面积的损失。
· 考虑到了整流效果的单向阀前端形状。
· 采用面接触,密封可靠。
· 在主体小型化的同时,通过采用冲压件及树脂件,彻底实现了轻量化。
· 从插塞侧、套筒侧均可流通。
规格概述
流速调节阀规格概述
流速调节阀规格概述
流速调节阀规格概述
流速调节阀规格概述
尺寸图
流速调节阀尺寸图
流速调节阀尺寸图
流速调节阀尺寸图
使用案例
流速调节阀使用案例
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司,?其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
      ※该品牌介绍内容已经过SMC确认
流速调节阀品牌介绍

规格表
流速调节阀规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
除空气外,其他流体是否可以流经KK□系列连接器?
KK / KKH系列使用空气和水,KK130系列仅使用空气,而KKA系列使用空气和水。
不保证其他液体。
注1)由于KK130系列主要由铁制成,因此不能使用水。
注2)请勿将KK□系列耦合器与易燃或有毒物质或蒸汽一起使用。
注3)如果喘振压力超过最大工作压力,可能会损坏配件和管子。
可以在真空中使用耦合器KK□系列吗?
型号有限,但是KK系列,KKH系列和KKA系列可以在低真空下使用。
但是,由于泄漏不为零,请避免在真空保持应用中使用它。
KK130系列不能在真空中使用。
[可用于低真空的 联轴器]

KK2:-100kPa至1MPa KK3:-90kPa至1MPa

 KKH3:-90kPa至1MPa

 KKA3:-100kPa至1MPa
我想知道KK□系列连接器的连接器和插座侧是否可以组合。
如果“阀体尺寸”号相同,则无论管路类型如何,都可以连接KK / KKH系列和KKA系列。
KK130系列插头侧KK130P-□和插座侧KK130S-□可以任意组合连接。
根据要输送的管/软管的类型和尺寸选择型号。