产品概述
产品为不锈钢快速接头。用于连接管路。
■SMC代理证
点击下载产品特点
【特长】
・小型、轻量化。
・无润滑脂。
・可使用蒸汽。
・金属部:SUS316,密封部:特殊FKM。
・使用流体温度:-5至+150℃。
规格概述
SUS316 快速管接头 KQG2系列 弯管接头 KQG2L 构造简图

构成零部件
|
1 | 释放套 | SUS316 |
2 | 导套1 | SUS316 |
3 | 导套2 | SUS316 |
4 | 夹头 | SUS316 |
5 | 密封件 | 特殊FKM(氟涂层) |
6 | 直通接头体 | SUS316 |
7 | 弯头体 | SUS316 |
8 | O形圈 | 特殊FKM(氟涂层) |
9 | 压入接头 | SUS316 |
备件
|
垫片 | — | M-5G3 | SUS316 特殊FKM |
面板安装 螺母 | ф3.2, ф4 | KQG223-P01 | SUS316 |
ф6 | KQQ206-P01 |
ф8 | KQG208-P01 |
ф10 | KQG210-P01 |
ф12 | KQG212-P01 |
ф16 | KQG216-P01 |
使用案例
品牌介绍
SMC品牌介绍 SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。 作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。 ※该品牌介绍内容已经过SMC确认 |  |
尺寸图
SUS316 快速管接头 KQG2系列 弯管接头 KQG2L 尺寸图1

SUS316 快速管接头 KQG2系列 弯管接头 KQG2L 尺寸图2

注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
适用管子
FEP、PFA、尼龙、软尼龙注1)、聚氨酯、聚烯 |
ф3.2、ф4、ф6、ф8、ф10、ф12、ф18 |
规格
空气、水、蒸气注2) |
-100kPa~1MPa注4) |
3.0MPa |
-5~150℃(但未冻结)注4) |
无润滑脂规格 |
带密封剂 |
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录