产品概述
SMC公司的米制尺寸快换接头KQ2 系列,适合管子: 米制尺寸 连接螺纹: M, R, Rc
产品特点
【特长】
・快速拆装。
・可用于真空-100 kPa。
【用途】
・用于同一方向软管之间的缩径4路连接。
规格概述
型号表示方法
![型号表示方法1](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/SMC1/221006297784/img/a190001-1.jpg)
![型号表示方法2](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/SMC1/221006297784/img/a190002-1.jpg)
规格
空气、水注1) |
-100KPa~1MPa |
3MPa |
-5~60℃、通水时: 0~40℃ (未冻结) |
JIS B0203(管用圆锥螺纹) JIS B0205(米制粗牙螺纹) |
JIS B0205(米制细牙螺纹) |
带密封剂 |
注1) 请将冲击压力控制在最高使用压力以下。
注2) 由于不能确保绝对没有泄漏,因此请勿用于泄漏检测和真空保持的场合。
适用管子
FEP、PFA、尼龙、软尼龙、聚氨酯 |
ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
主要零件材质
C3604, PBT, PP, SUS303 |
C3604(螺纹部)、SUS303(螺纹部) |
SUS304 |
SUS304 |
POM |
NBR |
SUS304 • NBR |
![各部件说明](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/SMC1/221006297784/img/a190003-1.jpg)
使用案例
相关文件
尺寸图
外形尺寸图
异径四管Y形接管: KQ2UD
![外形尺寸图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/SMC1/221006297784/img/b190001-1.jpg)
更多尺寸图请参考产品目录
规格表
型号表示方法
![型号表示方法1](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/SMC1/221006297784/img/b190002-1.jpg)
![型号表示方法2](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/SMC1/221006297784/img/b190003-1.jpg)
规格
空气、水注1) |
-100KPa~1MPa |
3MPa |
-5~60℃、通水时: 0~40℃ (未冻结) |
JIS B0203(管用圆锥螺纹) JIS B0205(米制粗牙螺纹) |
JIS B0205(米制细牙螺纹) |
带密封剂 |
注1) 请将冲击压力控制在最高使用压力以下。
注2) 由于不能确保绝对没有泄漏,因此请勿用于泄漏检测和真空保持的场合。
适用管子
FEP、PFA、尼龙、软尼龙、聚氨酯 |
ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
主要零件材质
C3604, PBT, PP, SUS303 |
C3604(螺纹部)、SUS303(螺纹部) |
SUS304 |
SUS304 |
POM |
NBR |
SUS304 • NBR |
![各部件说明](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/mech/SMC1/221006297784/img/b190004-1.jpg)