产品概述
SMC公司生产的快速接头
KQ2-G系列弯管接头(垫片密封型)
产品特点
【特长】
・快速拆装。
・可用于真空-100 kPa。
・金属部材质:SUS303。
・提高了软管拆装性:插入力最大降低30%,脱离力最大降低20%。
・小型、轻量化:所占空间在高度方向缩小24%,水平方向缩小23%,重量减轻57%。
【用途】
・用于从内螺纹部沿垂直方向进行配管。
规格概述
|
SUS303、PBT |
SUS303(螺纹部) |
SUS304 |
SUS304、SUS303、PBT |
POM |
NBR |
SUS304 · NBR |
使用案例
注意事项
注意
1、确认规格。
本样本上登载的产品, 仅为压缩空气系统(含真空)使用而设计。
若压力和温度超出本产品的规格范围, 可能导致动作不良和损坏请不要使用。(参见规格)
使用除压缩空气(含真空)以外的流体时, 请与本公司确认。
超出规格范围使用的场合所造成的相关损害, 任何情况都不提供保证。
2、严禁分解、改造
本体不得分解、改造(含追加工), 以免损伤, 造成事故。
3、确认PTFE是否可以使用。
螺纹部的密封剂上,含PTFE(聚四氟乙烯树脂)粉末, 请确认使用上有无问题。
相关文件