适合管子 外径mm | 连接螺纹 M | 型号 | H (六角对边) | фD | 释放套尺寸 | L | A | M | 有效截面积mm2 | 最小 孔径 | 质量 g | ||
X | Y | 尼龙 | 聚氨酯 | ||||||||||
ф4 | M5x0.8 | KO2H04-M5G1 | 8 | 7.9 | 7.7 | 10 | 17.7 | 14.7 | 13.3 | 4 | 4 | 2.5 | 3.3 |
ф6 | M5x0.8 | KQ2H06-M5G1 | 10 | 9.9 | 9.7 | 12 | 17.7 | 14.7 | 13.3 | 4 | 4 | 2.5 | 4.1 |
管子材质 | FEP、PFA、尼龙、软尼龙、聚氨酯 |
管子外径 | ф4、ф6、ф8、ф10、ф12、ф16 |
使用流体 | 空气,水注1) | |
使用压力范围注2) | -100kPa~1MPa | |
保证耐压力(23℃时) | 3MPa | |
环境溫度及使用流体溫度 | -5~60℃.水的场合:0~40°C (无冻结) | |
螺钉 | 安装部 | JISB0203 (管用圆锥螺纹) JISB0205 (米制粗牙螺纹) |
螺母部 | JISB0205 (米制细牙螺纹) | |
螺纹部的密封 | 带密封剂 |
主体 | SUS303、PBT |
压入接头 | SUS303(螺纹部) |
夹头 | SUS304 |
导向套 | SUS304, SUS303. PBT |
释放套 | POM |
密封件、O形圈 | NBR |
垫圈 | SUS304. NBR |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|