管子材质 | 尼龙、软尼龙、聚氨酯 | |||||||||||||||||||
管子外径 | ø4、ø6、ø8、ø10、ø12、ø16 |
使用流体 | 空气、注1) 水 | |||||||||||||||||||
最高使用压力 | 1.0MPa | |||||||||||||||||||
使用真空压力 | -100kPa | |||||||||||||||||||
耐压试验压力 | 3.0MPa | |||||||||||||||||||
环境温度及使用流体温度 | -5~60℃、水的场合0~40℃(未冻结时) | |||||||||||||||||||
螺纹 | 安装部位 | JIS B 0203(管用圆锥螺纹) | ||||||||||||||||||
螺母部位 | JIS B 0211 2级(公制细牙螺纹) | |||||||||||||||||||
螺纹部位的密封剂 | 注2) 带或没有密封剂 |
接头体 | SUS303、PBT | |||||||||||||||||||
压入接头 | SUS303(螺纹部) | |||||||||||||||||||
夹头 | SUS304 | |||||||||||||||||||
导套 | SUS304、SUS303、POM | |||||||||||||||||||
弹簧夹、释放套 | POM | |||||||||||||||||||
密封圈、O形圈 | NBR |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|