产品概述
・用于从内螺纹部沿同一方向进行配管
SMC代理证:
点击下载产品特点
・可用于耐腐蚀环境的不锈钢规格。
・金属材质部分采用SUS303。
・可用于需要避免铜类离子的CRT管线和接触水和食盐的食品装置的水洗。
・可用于需要避免铜类材料变色生锈造成扬尘的无尘室。
尺寸图
<M5的场合>
<R的场合>
※R螺纹的螺纹拧入后的参考尺寸。
注1) øD是最大直径。
注2)( )内尺寸是软尼龙的场合。
使用案例
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家为用户提供直接、完善的服务。
※该品牌介绍内容已经过SMC确认
规格表
产品结构图
规格表
适合管子
使用规格
注1) 一般工业用水可使用。使用除此之外的水,应与本公司商谈。
冲击压力应抑制在最高使用压力以下能使用。
注2) 带密封剂的场合,在型号末尾加"S"。
主要零件材质