快速接头 金属/半管型/KQB2H
商品
评价
详情
  • 快速接头 金属/半管型/KQB2H
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速接头 金属/半管型/KQB2H

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
SMC公司生产的高品质快速接头。
用于从内螺纹部沿垂直方向进行配管。
■SMC代理证 点击下载
产品特点
小型、轻量化、插接顺畅
无润滑脂
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。
SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。
在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。

※该品牌介绍内容已经过SMC确认
SMC-LOGO
规格概述
适用管子
管子材质FEP.PFA.尼龙、软尼龙注1)、聚氨酯.聚烯烃
管子外径ф3.2,ф4,ф6,ф8,ф10,ф12,ф16

规格参数
使用流体空气、木
使用压力范围-100KPa~1MPa注3)
耐压试验压力)3MPa
环境温度及使用流体温度注4)-5~150℃ (未冻结)注3)
使用油脂类无润滑脂规格
螺纹部的密封带密封剂

零件部品表
序号名称材质
1释放套SUS904
2夹套18US9M
3夹套2SU3304
4弹簧夹6U8304
5密封圈特殊FKM{氟涂层)
6直通接头体C3604(无电解镀镍)
7弯头体SU3316
8O型圈特殊FKM{氟涂层)
9压入接头C3604(无电解镀镍)
使用案例
气动回路
注意事项
软尼龙管的场合,水不能使用
泄露不为0,故泄露试验等中空保持的使用要避免
请确认配管的使用压力范围和使用温度范围
以下情况应使用内衬套(ф3.2除外) :温度急剧变化的流体及使用环境下使用的场合 &高温下使用的场合
相关产品
尺寸图
接头结构图尺寸例
规格表
各配管对应订购型号
适合管子
外径mm
连接螺纹
R,M
型号 H
六角对边
фD注1)LA※M有效截面积 (mm2)注2)质量g
ф3.2M5х0.8KQB2H23-M58816.513.51233.4
1/8KQB2H23-01S1015.412.33.46
1/4KQB2H23-02S142116.317.8
ф4M5х0.8KQB2H04-M5108.717.114.112.645.3
1/8KQB2H04-01S15.312.25.65.6
1/4KQB2H04-02S1420.916.217.2
ф6M5х0.8KQB2H06-M51211.119.116.113.648
1/8KQB2H06-01S18.11513.17.3
1/4KQB2H06-02S1420.816.1l0.2
3/8KQB2H06-03S172317.928.8
ф8 1/8KQB2H08-01S1413.424.521.416.126.113.5
1/4KQB2H08-02S22.317.6
3/8KQB2H08-03S1723.718.626
ф10 1/8KQB2H10-01S1716.425.522.41726.119.8
1/4KQB2H10-02S27.923.241.522.7
3/8KQB2H10-03S2317.921.6
1/2KQB2H10-04S2228.622.253.9
ф12 1/4KQB2H12-02S1918.530.525.818.658.328.8
3/8KQB2H12-03S24.719.621.5
1/2KQB2H12-04S2228.722.347
ф16 3/8KQB2H16-03S2424.633.628.520.88148.3
1/2KQB2H16-04S29.523.111339.2
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此系列接头可以哪些螺纹种类连接使用?
此系列产品可配合多种螺牙使用,如:G,M,R,NPT,UNF。
请根据需求,选择合适的螺纹种类进行配套使用。
这个产品是否可以作为输送小零件使用吗?
不可以,产品内流通的流体只能用空气和水。
并且,务必请确认耐压范围,不可超出耐压范围使用。
SMC的浮动接头一般有哪些安装形式?
主要包含:基本型(内螺纹型)、法兰型、脚座型
以上产品可从米思米官网进行选购!