单向阀 带快速管接头型/套管型 AKH/AKB系列
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
单向阀 带快速管接头型/套管型 AKH/AKB系列
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
SMC品牌快速排气阀/梭阀。
产品图片为代表型号图片,具体规格请参考产品目录确认。
产品特点
・可根据使用条件在3种类型中选择。
・带快速管接头
■SMC代理证
点击下载
尺寸图
规格概述
规格
使用流体
空气
注1)保证耐压力
1.5MPa
使用压力范围
-100kPa~1MPa
开启压力
注1)
0.005MPa
环境温度及使用流体温度
零下5~60℃ (未结冰时)
注2)适合管子材质
尼龙、软尼龙、聚氨酯
注1)不是使阀全开的压力
注2)注意软尼龙·聚氨酯的最高使用压力
使用案例
放置真空源的逆向流动(简易真空保持)
放置罐内压的逆向流动
防止跌落
※本产品设计规格上允许一定程度的泄露。不适用长时间使用以及保持。
使用方法
1.保证压力是指阀刚打开时的压力,并非指阀全开时的压力。
2.止回阀是一次压(IN侧)、二次压(OUT侧)的电磁阀等切替时会发生压差的构造,为使压差最小,一次压(IN侧)之后请缓慢降低压力,压差低于再最低使用压力或者分裂压力时、止回阀未完全关闭时,二次压(OUT侧)压力可能下降。使用时请注意。
尺寸图
规格表
规格
使用流体
空气
注1)保证耐压力
1.5MPa
使用压力范围
-100kPa~1MPa
开启压力
注1)
0.005MPa
环境温度及使用流体温度
零下5~60℃ (未结冰时)
注2)适合管子材质
尼龙、软尼龙、聚氨酯
注1)不是使阀全开的压力
注2)注意软尼龙·聚氨酯的最高使用压力
关于此商品的常见问题 (FAQ)
规格表中标注的保证耐压力1.5Mpa代表什么含义?是指使阀全开的压力吗?
提醒注意,这里不是指阀全开的压力。
使用环境和使用流体温度的要求是怎么样的?
建议使用温度零下5~60℃ ,(但是需要注意保证流体为未结冰状态)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
气动/液压设备
>
手动式/机械式阀
>
气动单向阀
>
单向阀 带快速管接头型/套管型 AKH/AKB系列
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741793755865
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741793755865