使用流体 | 空气 |
耐压试验压力 | 1.5MPa |
最高使用压力 | 1MPa |
最低使用压力 | 0.02MPa |
环境温度及使用流体温度 | -5~60℃(但不冻结) |
型号 | 连接口径 | 有效载面积 mm² | 质量g |
AK2000-01 | 1/8 | 25 | 105 |
AK2000-02 | 1/4 | 27.5 | 100 |
AK4000-02 | 1/4 | 47 | 155 |
AK4000-03 | 3/8 | 85 | 150 |
AK4000-04 | 1/2 | 95 | 140 |
AK6000-06 | 3/4 | 200 | 345 |
AK6000-10 | 1 | 230 | 315 |
型号 | 连接口径 | 有效载面积 mm² | 质量g |
AK2000-01 | 1/8 | 25 | 105 |
AK2000-02 | 1/4 | 27.5 | 100 |
AK4000-02 | 1/4 | 47 | 155 |
AK4000-03 | 3/8 | 85 | 150 |
AK4000-04 | 1/2 | 95 | 140 |
AK6000-06 | 3/4 | 200 | 345 |
AK6000-10 | 1 | 230 | 315 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|