产品概述
产品特点
回转式集成阀,配管位置为螺旋状,管子容易汇集。
【特长】
・旋转扭矩恒定,不易受供给压力和温度变化的影响。
・即使长时间放置后也不会因密封圈固结而影响旋转扭矩。
・低旋转扭矩:0.003~0.50 N・m以下。
・使用温度:-10~+80℃。
・容许转速:200~3,000 min-1(rpm)。
【用途】
・向金属密封方式回转台及机械臂等的旋转、摆动轴提供空气。
尺寸图
MQR1-M5 | MQR2-M5 |
 |  |
MQR4-M5 | MQR8-M5 |
 |  |
MQR12-M5 | MQR16-M5 |
 |  |
使用案例
转盘用

品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司,其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。 |  |
※该品牌介绍内容已经过SMC确认 | |