快速接头 回转式
商品
评价
详情
  • 快速接头 回转式
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速接头 回转式

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
快速管接头
回转式快速管接头 高速型 KX系列 弯管接头 KXL
产品特点
【特长】
・可实现低扭矩旋转的旋转用快速管接头。
・可用于机器人等的摇动部、旋转部。
・无铜离子规格(带无电解镀镍)。
・带密封剂为标准规格。
【用途】
・用于从内螺纹部沿垂直方向进行配管。
规格概述
以小力扭矩回转的回转式快换接头可用于机械手等的摆动部,回转部无铜离子规格,带无电解镀镍螺纹部带密封剂为标准产品

管接头规格概述

管接头规格概述
相关文件
使用案例
<M5,M6的场合> <R的场合>
安装条件安装条件
安装条件安装条件

规格表
适合管子外径
mm
连接螺纹
R
M
型号H
(六角对边)
D1D2L1L2※AM最小孔径有效截面积mm2质量
g
尼龙聚氨酯
4M5×0.8KXL04-M5810.4132222.524162.53.53.511
M6×1KXL04-M623
1/8KXL04-01S1223.12516
6M5×0.8KXL06-M5812.815.52423.526172.53.53.515
M6×1KXL06-M624355
1/8KXL06-01S1424.12848.68.620
1/4KXL06-02S27.52926
81/8KXL08-01S1715.2182728.13218.5621.614.928
1/4KXL08-02S31.53334
3/8KXL08-03S31.93443
101/4KXL10-02S2218.524.53237.54221730.52569
3/8KXL10-03S37.977
1/2KXL10-04S41.14395
123/8KXL12-03S2420.927.53538.94422835.135.189
1/2KXL12-04S42.145106
※R螺纹的螺纹拧入后的参考尺寸
尺寸图
<M5,M6的场合><R的场合>
安装条件安装条件
关于此商品的常见问题 (FAQ)
在有水的环境下可以使用吗?
在有水的情况,球轴承所使用的润滑油会流出,从而影响回转功能或寿命,不建议在有水环境下使用。
在配管时可以横向负载使用吗?
回转部使用了球轴承,进行配管时不要存在横向负载,否则影响使用寿命。有横向负载的场合,推荐使用柔软的聚氨酯管子。