适合管子 外径 mm | 连接螺母 R M | 型号 | H (六角对边) | D1 | D2 | L1 | L2 | ※A | M | 最小 孔径 | 有效截面积 mm2 | 质量 g | |
尼龙 | 聚氨酯 | ||||||||||||
4 | M5✖0.8 | KSL04-M5 | 8 | 10.4 | 12 | 21 | 20.5 | 22 | 16 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 9 |
M6✖1 | KSL04-M6 | 21 | |||||||||||
1/8 | KS104-01S | 12 | 21.1 | 23.5 | 14 | ||||||||
6 | M5✖0.8 | KSL06-M5 | 8 | 12.8 | 14 | 23 | 21 | 23.5 | 17 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 12 |
M6✖1 | KSL06-M6 | 21.5 | 24 | 3 | 5 | 5 | |||||||
1/8 | KSL06-01S | 14 | 22.1 | 25.5 | 4 | 8.6 | 8.6 | 17 | |||||
1/4 | KSL06-02S | 25.5 | 26.5 | 23 | |||||||||
8 | 1/8 | KSL08-01S | 17 | 15.2 | 17 | 26 | 25.6 | 30 | 18.5 | 6 | 21.6 | 14.9 | 23 |
1/4 | KSL08-02S | 29 | 31 | 29 | |||||||||
3/8 | KSL08-03S | 29.9 | 32 | 38 | |||||||||
10 | 1/4 | KSL10-02S | 22 | 18.5 | 22 | 31.5 | 33.5 | 37.5 | 21 | 7 | 30.5 | 25..0 | 56 |
3/8 | KSL10-03S | 33.9 | 38 | 64 | |||||||||
1/2 | KSL10-04S | 37.1 | 39.5 | 82 | |||||||||
12 | 3/8 | KSL12-03S | 24 | 20.9 | 24 | 34 | 35.4 | 40.5 | 22 | 8 | 35.1 | 35.1 | 76 |
1/2 | KSL12-04S | 38.6 | 42 | 93 |
管子材质 | FEP、PFA、尼龙、软尼龙、聚氨酯 |
管子外径 | ф4、 ф6 、ф8、 ф10、 ф12 |
使用流体 | 空气 |
使用压力范围注1) | -100KPa~1MPa |
保证耐压力 | 3MPa |
环境温度及使用流体温度 | -5~60℃ |
螺纹 | JIS B0203(管用圆锥螺纹) JIS B0205(米制粗牙螺纹) |
适合管子外径 | ф4 | ф6 | ф8 | ф10 | ф12 | |
回转力矩N•m注2) | 0.006 | 0.012 | 0.014 | 0.02 | 0.022 | |
允许回转数s-1注3) | KS系列 | 8.4 | 8.4 | 6.7 | 5 | 4.2 |
KX系列 | 25 | 20 | 20 | 16.7 | 16.7 |
主要零件 | KS系列 | KX系列 |
接头主体 | PBT | |
压入接头·轴承套·导套 | C3604(无电解镀镍)、SUS304 | |
夹头·挡圈 | SUS304{但KX系列的挡圈C是C3604(带无电解镀镍)} | |
弹簧夹·释放套·弹性挡圈 | 聚乙醛 | |
O形圈 | NBR | |
回转密封圈 | NBR | FKM |
滑动轴承 | 含油聚乙醛 | —— |
防尘圈 | —— | NBR |
球轴承 | 轴承钢 | SUS440C |
垫圈 | SUS304NBR |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|