快速接头 回转式/标准型/半管型/KSH
商品
评价
详情
  • 快速接头 回转式/标准型/半管型/KSH
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速接头 回转式/标准型/半管型/KSH

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・SMC公司的快速接头、半管接头:KSH(标准型)。
产品特点
・可实现低扭矩旋转的配管转用快速接头。
・可用于机器人等的摆动部、旋转部。
・无铜离子规格(带无电解镀镍)。
・带密封剂为标准规格。
・用于从内螺纹部沿垂直方向进行配管。
・以小力矩回转的回转式快换接头。
・使用X形状的密封圈,可实现滑动阻力小,回转力矩小。
・使用耐热冲击性上优良的氟橡胶材料,在高速回转时,抗摩擦热强,故寿命长。
规格概述
直通接头: KSH (标准型)
<M5,M6的场合><R的场合>
KSH (标准型)M5,M6的场合回转式快速管接头KSH (标准型)R的场合

使用规格
回转式快速管接头使用规格图
注1)有泄漏,请避免用于泄露检测等的真空保持。
   另外,用于真空时,结构上润滑脂有可能进入内部。

回转力矩/允许回转数
回转力矩/允许回转数图
注2)0.5MPa加压时的回转力矩。
注3)每1秒的回转数。

主要零件材质
主要零件材质图
尺寸图
<M5,M6的场合><R的场合>
M5,M6的场合的尺寸图R的场合的尺寸图
使用案例
回转式快速管接头系列使用案例
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
SMC品牌介绍LOGO
※该品牌介绍内容已经过SMC确认

规格表
标准规格
<M5,M6的场合><R的场合>
M5,M6的场合的标准规格图R的场合的标准规格图
型号尺寸以及适合管子外径
型号尺寸以及适合管子外径图
※ R螺纹的螺纹拧入后的参考尺寸
关于此商品的常见问题 (FAQ)
增压阀VBA系列的环境使用温度多少?
环境温度以及使用流量温度为-5~60℃
出口压力高于手柄设定压力时怎么办?
出口压力高于手柄设定压力时,剩余压力从手柄背面排出。
怎么样防止冷凝水的发生?
在增加阀的入口安装油雾分离器,可以有效防止冷凝水发生。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 空气配管用接头 > 快插接头 > 快速接头 回转式/标准型/半管型/KSH