快速接头 阻燃性(相当于UL-94标准V-0)/FR/KR-W2系列/防溅罩2/KR型
商品
评价
详情
  • 快速接头 阻燃性(相当于UL-94标准V-0)/FR/KR-W2系列/防溅罩2/KR型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速接头 阻燃性(相当于UL-94标准V-0)/FR/KR-W2系列/防溅罩2/KR型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
SMC公司生产的高品质快速接头的防溅罩。
防止飞溅物进入或附着在内部导致软管脱离故障。
■SMC代理证 点击下载
产品特点
・可用于FR软质尼龙。
・保持力大。
・可用于低真空至1 MPa。
・拆卸力小。
・特别适合在狭窄空间内使用。
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。
SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。
在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。

※该品牌介绍内容已经过SMC确认
SMC-LOGO
规格概述
适用管子
管子材质FR双层,FR软尼龙
管子外径ф6. ф8. ф10.ф12

主要零件材质
使用流体空气.水注1)
使用压力范围-100KPa~1MPa
耐压试验压力(23℃时)注2)3MPa
环境温度及使用流体温度-5~60℃,通水时:0-40℃(未冻结)
螺纹安装部JISB0203{管用圆锥螺纹>
螺母部JISB020S<米制细牙螺纹>

主要零件材质
接头体C3604.难燃PBT(相当于UL-94标准V-0)
压入接头C3604(螺纹部)
夹头SUS304
导套SUS304,难燃PBT(相当于UL-94标准V-0)
弹簧夹POM
释放套难燃PBT(相当于UL-94标准V-0)
密封件.〇形圈NBR
盖(可选项)难燃PBT •难燃CR(相当干UL-94标准V-0)
使用案例
气动回路
注意事项
注1)请将冲击压力控制在最高使用压力以下。
注2)由于不能确保绝对没有泄露,因此请勿用于泄露检测和真空保持的场合。
相关产品
尺寸图
接头结构图接头外形图
规格表
适合管接头 尺寸型号L1L2ФD
6KR-06C11813.70 12.8
8KR-08C12015.715
10KR-10C12217.218
12KR-12C12217.220
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这个防溅罩产品和哪些产品一起配备适用?
此系列产品可以和FR软尼龙软管配套使用。
特别适合在狭窄的空间内使用。
这个产品是否可以作为输送小零件使用吗?
不可以,产品内流通的流体只能用空气和水。
并且,务必请确认耐压范围,不可超出耐压范围使用。
SMC的浮动接头一般有哪些安装形式?
主要包含:基本型(内螺纹型)、法兰型、脚座型
以上产品可从米思米官网进行选购!
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 空气配管用接头 > 快插接头 > 快速接头 阻燃性(相当于UL-94标准V-0)/FR/KR-W2系列/防溅罩2/KR型