型号 | 适合管子外径 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | A | M | P | 质量g |
KBZ1-04 | 4 | 10.4 | 13.6 | 16.8 | 22 | 33 | 10.4 | 13 | 19.5 | 16 | 10.4 | 5.8 |
KBZ1-06 | 6 | 12.8 | 13.6 | 16.8 | 24 | 33 | 10.4 | 13 | 19.5 | 17 | 12.8 | 7.1 |
KBZ2-08 | 8 | 15.2 | 17.6 | 21 | 28.5 | 36 | 10.1 | 15.5 | 22.5 | 18.5 | 15.2 | 11.6 |
KBZ3-10 | 10 | 18.5 | 25.2 | 28.6 | 31.5 | 42.6 | 11.4 | 19.5 | 27 | 21 | 18.5 | 24.4 |
KBZ3-12 | 12 | 20.9 | 25.2 | 28.6 | 34 | 42.6 | 11.4 | 19.5 | 27 | 22 | 20.9 | 27.1 |
KBZ4-12 | 12 | 20.9 | 27 | 30.4 | 35 | 41.4 | 12.2 | 25 | 25 | 22 | 20.9 | 28.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|