快速接头 集装式/KM16
商品
评价
详情
  • 快速接头 集装式/KM16
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速接头 集装式/KM16

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
可实现紧凑集中配管的快速接头。
SMC 快速管接头KM系列
产品特点
【特长】
・KM系列快速接头可实现配管的紧凑化。
・KM系列快速接头可集中配管。
・KM系列快速接头丰富的系列(40种机型)。
・KM系列快速接头一触式安装。
■SMC代理证 点击下载
规格概述
产品种类
SMC快速管接头产品种类

适用管子
管子材质尼龙、软尼龙、聚氨酯
管子外径φ4、φ6、φ8、φ10、φ12

规格
型号KM11KM12KM13KM14KM15KM16
使用介质空气 注1)水
最高使用压力1.0MPa
耐压试验压力3.0MPa
环境及介质温度'-5~60℃、水的场合:0~40℃(不可冻结)
螺纹-JIS B0203(锥管螺纹)-JIS B0203(锥管螺纹)--
附属品带密封剂的内六角螺塞:1个
注1):一般工业用水可以使用,除此之外请与SMC联系。
   请在最高使用压力以下使用。

主要零件材料
型号KM11KM12KM13KM14KM15KM16
接头体PBT
压入接头/压入插管-C3604BD-C3604BDC3604BD-PBT-
夹头SUS304
导向套C-3604BD、SUS304
弹簧夹/释放套POM
密封件/O型圈NBR
使用案例
SMC快插接头使用案例
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
※该品牌介绍内容已经过SMC确认
SMC品牌LOGO
尺寸图
SMC快速插头KM16 外形尺寸图
规格表
适合管子外径mm型号ΦD1ΦD2L1L2L3L4PQ1Q2M1M2B口最小内径质量g
ab
44KM16-04-04-312.812.86820.9161114.5510.51616318
46KM16-04-06-317164.516
66KM16-06-06-317174.515
关于此商品的常见问题 (FAQ)
快换接头KM系列可以连接带金属杆产品吗?
不可连接,连接之后金属杆部分与快换接头夹头无法夹持,加压时带金属杆的产品会飞出,有造成事故的危险。使用其他可连接金属杆产品的接头,之后也请不要接管子,树脂堵头及插管减径接管,会发生脱落。
安装在快换接头的管子如何拆卸?
1,充分压入释放套,要平均地推释放套凸缘。2,请在压入释放套的同时拔管子。若压入释放套不充分反而会增大咬合力,变得难以拔出。3,卸下的管子再使用时请将管口咬合过的部分剪去后再用,直接使用会导致漏气气管更难拔出。