发尘量的等级 | 等级1注1) |
使用流体 | 空气、N2、水(纯水)注2) |
最高使用压力(20℃) | 1MPa注3) |
使用真空压力 | ー100kPa |
耐压试验压力(20℃) | 3MPa |
环境温度及使用流体温度 | ー20℃~80℃ |
螺纹 | JIS B0203(管用圆锥螺纹) |
快速管接头 KQ2系列 弯管接头 KQ2L | 小型管接头 SUS316 MS系列 | 小型管接头 M系列 |
SMC | SMC | SMC |
![]() | ![]() | ![]() |
SMC公司生产的高品质快速接头。 | SMC公司的小型管接头。 | SMC公司的小型管接头。 |
适合管子外径φd | 型号 | φD | L | M | 有效截面积 mm2 | 質量 | |
TPH | TPS | g | |||||
4 | KPP-04-00 | 10.4 | 37.4 | 18 | 4 | 4 | 0.4 |
6 | KPP-06-00 | 12.8 | 39.6 | 19.5 | 10 | 10 | 0.7 |
8 | KPP-08-00 | 15.2 | 44.4 | 21.5 | 26 | 18 | 1.1 |
10 | KPP-10-00 | 18.5 | 48.6 | 24 | 41 | 29 | 1.7 |
12 | KPP-12-00 | 20.9 | 50.6 | 25 | 58 | 46 | 2.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|