快速接头 管堵型/KQ2P
商品
评价
详情
  • 快速接头 管堵型/KQ2P
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速接头 管堵型/KQ2P

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
快速管接头 KQ2系列 管堵 KQ2P
快速管接头
产品特点
小型轻巧的快速接头。
【特长】
・提高了软管拆装性。
・小型、轻量化。
【用途】
・用于封堵不使用的快速管接头。
规格概述
KQ2系列的产品明细
管接头规格概述
相关文件
使用案例
安装条件

安装条件

规格表
堵头:KQ2P
单位:mm
适合管子尺寸φd型号φDLA质量(g)
φ2KJP-023175.10.1
φ3.2KQ2P-23531.518.21
φ4KQ2P-0463218.71
φ6KQ2P-0683521.71
φ8KQ2P-08103924.82
φ10KQ2P-10124327.43.5
φ12KQ2P-121445.528.55
φ16KQ2P-1620.94726.48

单位:mm
适用管接头尺寸
φd(inch)
型号φDLA质量(g)
φ1/8KQ2P-01531.518.21
φ5/32KQ2P-0363218.71
φ3/16KQ2P-056.83420.71
φ1/4KQ2P-078.53521.71
φ5/16KQ2P-09103924.82
φ3/8KQ2P-1111.54327.43.5
φ1/2KQ2P-131545.528.55
尺寸图
堵头(KQ2P)的外形尺寸图
快速管接头尺寸
关于此商品的常见问题 (FAQ)
旧产品KQ2系列与更新产品KQ2系列有何区别?
主要变化是小型化、轻量化、管道拆装效率提高。因为小型化,将KJ系列整合为新KQ2系列。此外还追加发售了填料密封型。
KQ2系列的流体能否使用水?
可以使用(仅限工业用水)。最高使用压力为1MPa(包括波动峰值压力在内)。使用流体温度为0~40℃(不得冻结)。