快速接头 隔壁弯管型/KQ2LE
商品
评价
详情
  • 快速接头 隔壁弯管型/KQ2LE
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速接头 隔壁弯管型/KQ2LE

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
SMC公司生产的快速接头。用于连接气动管路。
■SMC代理证 点击下载
产品特点
【特长】
・提高了软管拆装性。
・小型、轻量化。
・可用于真空-100 kPa~。
・螺纹部材质/表面处理(有or无):2种。
・可选表面处理:黄铜(无电镀)、黄铜+无电解镀镍。

【用途】
・用于面板安装等情况下软管之间的中继连接,同时使软管取出方向变更90度。
规格概述
快速管接头 KQ2系列 隔壁弯管接头 KQ2LE 型号表示方法1
快速管接头 KQ2系列 隔壁弯管接头 KQ2LE型号表示方法1

快速管接头 KQ2系列 隔壁弯管接头 KQ2LE 型号表示方法2
快速管接头 KQ2系列 隔壁弯管接头 KQ2LE型号表示方法2

快速管接头 KQ2系列 隔壁弯管接头 KQ2LE 结构图
快速管接头 KQ2系列 隔壁弯管接头 KQ2LE 结构图
使用案例
接头使用案例
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
※该品牌介绍内容已经过SMC确认
SMC品牌LOGO
尺寸图
快速管接头 KQ2系列 隔壁弯管接头 KQ2LE 尺寸图
快速管接头 KQ2系列 隔壁弯管接头 KQ2LE 尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
适用管子
管子材质FEP.、PFA、尼龙、软尼龙、聚氨酯
管子外径ф2, ф3.2, ф4, ф6, ф8, ф10, ф12, ф16

规格
使用流体空气.水注1)
使用压力范围注2)-100KPa~1MPa
耐压试验压力(23℃时)3MPa
环境温度及使用流体温度-5~60℃,通水时:0-40℃ (未冻结)
螺纹安装部JIS B0203(管用圆锥螺纹)
JIS B0205(米制粗牙螺纹)
螺母部JIS B0205<米制细牙螺纹>
螺纹部的密封带密封剂
注1)请将冲击力控制在最高压力之下
注2)由于不能确保绝对没有泄露,因此请勿用于泄露检测和中空保持的场合。

主要零件材质
主体C3604. PBT. PP. SUS303
压入接头C3604(螺纹部).SUS303(螺纹部)
夹头SUS304
导向套SUS304
释放套POM
密封件.〇形圈NBR
垫圈SUS304 • NBR
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
用了这款接头,插管后有漏气,问是什么原因?
1.请确认切割管子是否整齐。2.管子是否插到底。3.管子外径公差是否偏小。
以上都有可能导致管子处漏气。
这个产品最高温度,最高使用温度只有60度,是否有耐120度的接头?
本产品使用的本体材料和密封件材料是不耐高温的,耐高温120度的环境推荐KQG2系列。