快速接头 面板安装用
商品
评价
详情
  • 快速接头 面板安装用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速接头 面板安装用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
快速管接头可在面板安装时用作软管之间的中继连接的快速接头。
产品特点
【特长】
・小型,轻量,提高了软管拆装性。
・使用卡盘切实咬合,可增大软管保持力。
・可用于低真空至1MPa,采用特殊形状,可切实密封,而且插入软管时的阻力小。
相关文件
米制尺寸快换接头
适合管子:米制尺寸 链接螺纹:M,R,Rc
KQ2 系列
KQ2系列构造图
相关文件
使用案例
面板安装直通接管:KQ2E(KQ互换型)面板安装直通接管:KQE(KJ互换型)面板安装内螺纹直通接管:KQ2E
安装条件安装条件安装条件

规格表
面板安装直通接管:KQ2E(KQ互换型)
适合管子外径 mm型号T
(M)
H
(六角对边)
L安装孔M有效截面积mm2最小孔径质量
g
尼龙聚氨酯
φ3.2KQ2E23-00□M12×11427.31313.33.42.92.524.1
φ4KQ2E04-00□M12×11427.31313.35.64322.9
φ6KQ2E06-00□M14×11727.31513.313.110.44.528
φ8KQ2E08-00□M16×11929.11714.226.118634
φ10KQ2E10-00□M20×12431.92115.641.529.57.564.4
φ12KQ2E12-00□M22×12734.7231758.346.1963.8
φ16KQ2E16-00□M28×13241.92920.61136713120.1
□记号/A:黄铜, N:黄铜+无电解镀镍

面板安装直通接管:KQ2E(KQ互换型)
快速管接头 规格表

面板安装内螺纹直通接管:KQ2E
快速管接头 规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
旧产品KQ2系列与更新产品KQ2系列有何区别?
主要变化是小型化、轻量化、管道拆装效率提高。因为小型化,将KJ系列整合为新KQ2系列。
此外还追加发售了填料密封型。
KQ2系列的流体能否使用水?
可以使用(仅限工业用水)。最高使用压力为1MPa(包括波动峰值压力在内)。使用流体温度为0~40℃(不得冻结)。