快速接头 异径型/KQ2R
商品
评价
详情
  • 快速接头 异径型/KQ2R
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速接头 异径型/KQ2R

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
将KQ、KQ2、KJ系列统一为KQ2系列,扩展品种更丰富,更加小型且轻量化。配管易于插拔本产品为米制尺寸快换接头,用于减小快换接头的尺寸。此产品是SMC公司生产的快速接头。
适合管子:米制尺寸(适合管子外径φ2~φ12)
直管侧:管子(杆)连接(适合接头尺寸φ4~φ16)
采用密封圈密封,插入后自动夹紧,用于改变快换接头管径;
misumi米思米SMC气动KQ2系列产品正面图
产品特点
配管易于插拔
misumi米思米SMC气动KQ2系列产品特点1
小型、轻量化
misumi米思米SMC气动KQ2系列产品特点2
 
选择密封方式*
misumi米思米SMC气动KQ2系列产品特点3

选择表面处理
misumi米思米SMC气动KQ2系列产品特点4
螺纹部采用密封圈
misumi米思米SMC气动KQ2系列产品特点5
 
misumi米思米SMC气动KQ2系列产品特点6
规格概述
misumi米思米SMC气动KQ2系列产品规格1
使用案例
misumi米思米SMC气动KQ2系列使用案例
相关文件
■SMC代理证点击下载
品牌介绍
SMC品牌介绍SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。misumi米思米SMC气动KQ2系列品牌标识
※该品牌介绍内容已经过SMC确认 
相关产品
misumi米思米SMC气动KQ2系列相关产品

misumi米思米SMC气动KQ2系列相关产品1

规格表
型号表示方法
misumi米思米SMC气动KQ2系列型号表示方法

misumi米思米SMC气动KQ2系列型号表示方法2

快速拆装
真空-100kPa可以使用。

适合管子
管子材质FEP、PFA、尼龙、软尼龙、聚氨酯
管子外径ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

规格
使用流体空气、水 注1)
使用压力范围 注2)-100kPa~1MPa
耐压试验压力(23℃时)3MPa
环境温度及使用流体温度-5~60℃、通水时: 0~40℃(未冻结)
螺纹安装部JIS B0203(管用圆锥螺纹)
JIS B0205(米制粗牙螺纹)
螺母部JIS B0205(米制细牙螺纹)
螺纹部的密封带密封剂
注1) 请将冲击压力控制在最高使用压力以下。
注2) 由于不能确保绝对没有泄漏,因此请勿用于泄漏检测和真空保持的场合。

主要零件材质
主体C3604, PBT, PP, SUS303
压入接头C3604(螺纹部)、SUS303(螺纹部)
夹头SUS304
导向套SUS304
释放套POM
密封件、O形圈NBR
垫圈SUS304 · NBR
尺寸图
misumi米思米SMC气动KQ2系列尺寸外形图适合管子
外径 mm
适合接头
尺寸 ød
型号注)
øD
LAM有效截面积mm2最小
孔径
质量
g
尼龙聚氨酯
ø2ø4KQ2R02-04A5.827.814.511.90.91.40.6
ø3.2ø4KQ2R23-04A7.128.615.313.33.42.92.50.8
ø6KQ2R23-06A7.129.115.813.33.42.92.51
ø4ø6KQ2R04-06A8.228.615.313.35.6431.1
ø8KQ2R04-08A8.229.615.413.35.6431.3
ø10KQ2R04-10A10.431.716.113.35.6432.2
ø6ø4KQ2R06-04A10.433.620.313.3442.51.4
ø8KQ2R06-08A10.431.617.413.313.110.44.51.7
ø10KQ2R06-10A10.433.918.313.313.110.44.52.1
ø12KQ2R06-12A1235.718.713.313.110.44.53.2
ø8ø10KQ2R08-10A13.235.119.514.226.11862.9
ø12KQ2R08-12A13.236.519.514.226.11863.4
ø10ø12KQ2R10-12A15.939.222.215.641.532.87.54.5
ø16KQ2R10-16A1644.724.115.641.532.87.56
ø12ø16KQ2R12-16A18.545.725.11758.346.197
注) øD为最大直径。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问该系类产品是否可以通水使用?
您好,KQ2系列支持水作为介质,通水时温度要求为0~40℃,且为未冻结的流水。
请问是否可以用于真空保持的场合?
您好,由于不能确保绝对没有泄漏,因此请勿用于泄漏检测和真空保持的场合。
用连接螺钉紧固KQ2L、KQ2T之后,能否让插入管道的缸体旋转?
可以更改朝向。并非像旋转式接头一样低滑动旋转。使用旋转式快换接头(KS、KX系列)以外的接头时,请避免连接管道摆动或旋转。