快速接头 异径十字型/KQ2TY
商品
评价
详情
  • 快速接头 异径十字型/KQ2TY
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速接头 异径十字型/KQ2TY

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
SMC公司生产的快速接头。用于连接气路。

■SMC代理证 点击下载
产品特点
【特长】
・提高了软管拆装性。
・小型、轻量化。
・可用于真空-100 kPa~。
・螺纹部材质/表面处理(有or无):2种。
・可选表面处理:黄铜(无电镀)、黄铜+无电解镀镍。
【用途】
・用于连接向3个方向缩径分路的软管。
规格概述
快速管接头 KQ2系列 异径十字接头 KQ2TY 型号表示方法1
快速管接头 KQ2系列 异径十字接头 KQ2TY 型号表示方法1

快速管接头 KQ2系列 异径十字接头 KQ2TY 型号表示方法2
快速管接头 KQ2系列 异径十字接头 KQ2TY 型号表示方法2

快速管接头 KQ2系列 异径十字接头 KQ2TY 结构图
快速管接头 KQ2系列 异径十字接头 KQ2TY 结构图
使用案例
接头案例
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
SMC品牌LOGO
※该品牌介绍内容已经过SMC确认 

尺寸图
快速管接头 KQ2系列 异径十字接头 KQ2TY 尺寸图
快速管接头 KQ2系列 异径十字接头 KQ2TY 尺寸图

尺寸表
适合管子外径
mm
型号ΦD1注)ΦD2注)L1L2QM1M2ΦOΦN有效截面积mm2最小
孔径
质量
g
ab尼龙聚氨酯
Φ6Φ8KQ2TY06-08A10.413.217.317.28.413.314.284.213.410.64.56.5
Φ8Φ10KQ2TY08-10A13.215.919.219.69.614.215.684.225.617.7610.2
Φ10Φ12KQ2TY10-12A15.918.521.62210715.61784.24028.47.514.9
注)фD1,фD2为最大直径
规格表
适合管子
管子材质FEP、PFA、尼龙、软尼龙、聚氨酯
管子外径Φ2、Φ3.2、Φ4、Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ16

规格
使用流体空气,水注1)
使用压力范围注2)-100kPa~1MPa
保证耐压力(23℃时)3MPa
环境溫度及使用流体溫度-5~60℃.水的场合:0~40°C
(无冻结)
螺钉安装部JISB0203(管用圆锥螺纹)
JISB0205(米制粗牙螺纹)
螺母部JISB0205(米制细牙螺纹)
螺纹部的密封带密封剂

主要零件材质
主体C3604、PBT、PP、SUS303
压入接头C3604(螺纹部)SUS303(螺纹部)
夹头SUS304
导向套SUS304,
释放套POM
密封件、O形圈NBR
垫圈SUS304、NBR
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
用了这款接头,插管后有漏气,问是什么原因?
1.确认切割管子是否整齐。2.管子是否插到底。3.管子外径公差是否偏小。
以上都有可能导致管子处漏气。
KQ2系列可以与水一起使用吗?
产品内部可以通水,但是注意工作流体温度为0至40°C(无冻结),以及使用的压力。