快速接头 十字型
商品
评价
详情
  • 快速接头 十字型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速接头 十字型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
快速管接头SMC公司生产的快速接头。
快速管接头 KQ2系列 十字接头 KQ2TW
产品特点
【特长】
・提高了软管拆装性。
・小型、轻量化。
・可用于真空-100 kPa~。
・螺纹部材质/表面处理(有or无):2种。
・可选表面处理:黄铜(无电镀)、黄铜+无电解镀镍。
【用途】
・用于4个方向的软管之间的分路连接。
规格概述
米制尺寸快换接头
适合管子:米制尺寸 连接螺纹:M,R,Rc
KQ2系列
管接头规格概述
管接头规格概述管接头规格概述
管接头规格概述
管接头规格概述
相关文件
使用案例
安装条件

规格表
十字形接管:KQ2TW
适合管子
外径mm
型号φD 注)LQMφOφN有效截面积mm2最小孔径质量
g
尼龙聚氨酯
φ4KQ2TW04-00A18.215.35.713.363.26.44.433.5
φ6KQ2TW06-00A110.416.36.813.363.213.410.64.54.9
φ8KQ2TW08-00A113.218.28.414.284.225.617.768.5
φ10KQ2TW10-00A115.920.69.615.684.24028.47.512.7
φ12KQ2TW12-00A118.52310.71784.257.445.4918.4
注)φD为最大直径。
尺寸图
十字形接管:KQ2TW
快速管接头尺寸
关于此商品的常见问题 (FAQ)
旧产品KQ2系列与更新产品KQ2系列有何区别?
主要变化是小型化、轻量化、管道拆装效率提高。因为小型化,将KJ系列整合为新KQ2系列。
此外还追加发售了填料密封型。
KQ2系列的流体能否使用水?
可以使用(仅限工业用水)。最高使用压力为1MPa(包括波动峰值压力在内)。使用流体温度为0~40℃(不得冻结)。