管子材质 | FEP. PFA.尼龙,软尼龙、聚氨酯 |
管子外径 | ф2. ф3.2,ф4. ф6. ф8. ф10.ф12.ф16 |
主体 | C3604. PBT. PP. SUS303 |
压入接头 | C3604(螺纹部).SUS303(螺纹部) |
夹头 | SUS304 |
导向套 | SUS304 |
释放套 | POM |
密封件.〇形圈 | NBR |
垫圈 | SUS304 • NBR |
使用流体 | 空气.水注1) | |
使用压力范围 | -100KPa~1MPa | |
耐压试验压力(23℃时)注2) | 3MPa | |
环境温度及使用流体温度 | -5~60℃,通水时:0-40℃ (未冻结) | |
螺纹 | 安装部 | JISB0203{管用圆锥螺纹> JIS B020S{米制粗牙螺纹) |
螺母部 | JISB020S<米制细牙螺纹> | |
螺纹部的密封 | 带密封剂 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|