快速接头 T型/KQ2T
商品
评价
详情
  • 快速接头 T型/KQ2T
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速接头 T型/KQ2T

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
本产品为SMC公司生产的快速接头,形状:T型。 SMC KQ2系列 T型接头 KQ2T。
快插接头是最方便的即插即用的连接方式,尤其在一些气管连接非常不方便,困难的空间场合下,更能体现快插接头的优越性。

SMC KQ2系列 T型接头 KQ2T

型号表示方法请查看以下图示:

SMC KQ2系列型号表示方法
产品特点
【特长】
・提高了软管拆装性
・小型、轻量化

【用途】
用于软管之间两侧垂直方向的分路连接。

原KJ/KQ2已停止生产、现已变更为新KQ2。
无润滑脂规格(-X17, -X29, -X39)、橡胶材质FKM规格(-X34, -X94)仍通过原产品对应。
规格概述
SMC KQ2系列规格

注1:请将冲击力控制在最高压力以下。
注2:由于不能确保绝对没有泄漏,因此请勿用于泄漏检测和真空保持的场合。
结构图
SMC 快插接头结构图

SMC 快插接头结构图
尺寸图
SMC KQ2系列 T型接头 KQ2T尺寸图

SMC KQ2系列 T型接头 KQ2T尺寸图
相关文件
■SMC代理证 点击下载
使用案例
用于连接接管在两侧90°方向减径配管气压。用于气源的分路,90°转接气路。
SMC KQ2系列使用案例快速接头使用案例
注意事项
①回转式快换接头(KS、KX系列)以外的接头,连接管子使用时不得摆动或回转,否则接头可能损坏。
②管子弯曲时,应大于最小弯曲半径。
若小于弯曲半径、管接头会破损,管子易折坏。

管子的最小弯曲半径,除TS软尼龙管、TU聚氨酯管、TUH硬聚氨酯管、TUS软聚氨酯管、TRBUFR2双层聚氨酯管、THFEP管子、TLPFA管子、TD改性PTFE管子以外、都是按JISB8381-1995用下述方法规定的。
最小弯曲半径时的管子的变形率是让管子紧绕在与管子最小弯曲半径相同的心轴上、由管子外径、芯轴直径及测定量按下式计算。

SMC 管接头注意事项1

③不得使用样本上记载的使用流体以外的流体。可使用的流体是空气、水。除此以外的使用场合,应与本公司商谈。
④使用水的场合,由于冲击压力有破坏的可能。请考虑到这一点。
相关产品

规格表
快速管接头 KQ2系列 T型接头 KQ2T的尺寸图

SMC KQ2系列 T型接头 KQ2T尺寸图
尺寸图
SMC 快插接头结构图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我可以用几MPa接头?接头接管的时候,需要注意什么?
正常为1Mpa。
基本上,建议使用本公司的管子。
另外,在连接前请确认管端面是否裁切平整,管子是否有污渍或异物附着或损伤。
目前有哪些气管接头销售?
进口控制:是指驱动气缸时,对气缸进气进行供给流量控制达到对气缸速度进行控制。
特征和功能:不受排气条件影响,抑制弹出现象。动作反应快,负载波动小,容易受到外力和负载惯性影响,因此对于垂直控制比较困难。
出口控制:是指驱动气缸时,对气缸排气量进行控制达到对气缸速度进行控制。
特征和功能:容易调整,荷载变动时速度趋向稳定,可以进行垂直方向控制,如果排气侧没有压缩空气则无法进行控制(气缸容易弹出)。