产品概述
本品为SMC公司生产的快速接头。
除了接头种类选择外,还可以选择密封方式,螺纹部材质、表面处理,接管口径等。
是一款非常方便的弯管快速接头。
■SMC代理证
点击下载 产品特点
SMC公司生产的快速弯管接头。
【特长】
・提高了软管拆装性。
・小型、轻量化。
【用途】
・用途基本与弯管接头相同。差别在于可以使配管立体化,避免接头的干扰。
尺寸图
①适合管子
适合管子
FEP. PFA.尼龙,软尼龙、聚氨酯 |
ф2. ф3.2,ф4. ф6. ф8. ф10.ф12. ф16 |
②规格
规格
空气.水 |
-100KPa~1MPa |
3MPa |
-5~60℃,通水时:0-40℃ (未冻结) |
JISB0203{管用圆锥螺纹〉 JIS B020S{米制粗牙螺纹) |
JISB020S<米制细牙螺纹> |
带密封剂 |
注1)请将冲击压力控制在最高使用压力以下。
注2)由于不能确保绝对没有泄露,因此请勿用于泄露检测和真空保持的场合.
③主要零件材质
主要零件材质
C3604. PBT. PP. SUS303 |
C3604(螺纹部).SUS303(螺纹部) |
SUS304 |
SUS304 |
POM |
NBR |
SUS304 • NBR |
相关文件
使用案例
请参照以下使用方式进行使用
注意事项
1,请确认设定压力范围。
配管前的处置
配管前充分吹净或洗净管内的切屑末、切削油、灰尘等。
2,安装前、确 认型号、尺 寸正确,确 认产品无伤、无 痕、无龟裂等。
3,连接管子时,要考虑压力引起管子长度发生变化等,故应有余量。
否则,会导致接头的破损和管子的脱落,参见推荐配管条件。
4,进行配管时管接头和管子不得扭曲、拉伸、 承受力矩负载、冲击、震动等。
以免管接头破损、管子摆动、破裂和脱落。