产品概述
将KQ、KQ2、KJ系列统一为KQ2系列,扩展品种更丰富,更加小型且轻量化。配管易于插拔
本产品为米制尺寸快换接头,KQ2LF密封垫密封型半管接头,内螺纹弯头。可以使配管立体化,避免接头的干扰。此产品是SMC公司生产的快速接头。
适合管子:米制尺寸,连接螺纹为M制螺纹/英制螺纹。
采用密封圈密封,手动拧紧后,工具拧紧的圈数减少,且可再次配管,密封圈为接触面弹性密封方式,可以进行6~10次的配管操作
产品特点
配管易于插拔
| 小型、轻量化
|
|
选择密封方式*
| 螺纹部采用密封圈
|
选择表面处理
|
|
|
规格概述
使用案例
相关文件
品牌介绍
SMC品牌介绍 SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。 作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。 | |
※该品牌介绍内容已经过SMC确认 | |
规格表
型号表示方法
快速拆装
真空-100kPa可以使用。
适合管子
FEP、PFA、尼龙、软尼龙、聚氨酯 |
ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
规格
空气、水注1) |
-100kPa~1MPa |
3MPa |
-5~60℃、通水时: 0~40℃(未冻结) |
JIS B0203(管用圆锥螺纹) |
JIS B0205(米制粗牙螺纹) |
JIS B0205(米制细牙螺纹) |
带密封剂 |
注1) 请将冲击压力控制在最高使用压力以下。
注2) 由于不能确保绝对没有泄漏,因此请勿用于泄漏检测和真空保持的场合。
主要零件材质
C3604, PBT, PP, SUS303 |
C3604(螺纹部)、SUS303(螺纹部) |
SUS304 |
SUS304 |
POM |
NBR |
SUS304 · NBR |
尺寸图
|
|
ø2 | M3×0.5 | KQ2W02-M3G | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 12.6 | 18.8 | 19.1 | 11.9 | - | 0.8 | 1.2 | 2.6 |
M5×0.8 | KQ2W02-M5□ | 7 | 5.8 | 5.5 | 12.6 | 19.3 | 19.2 | 11.9 | - | 0.8 | 1.2 | 4.6 |
ø3.2 | M3×0.5 | KQ2W23-M3G | 7 | 7.1 | 7 | 15.3 | 22.5 | 23.4 | 13.3 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 4.8 |
M5×0.8 | KQ2W23-M5□ | 7 | 7.1 | 7 | 15.3 | 25.2 | 25.7 | 13.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 5.8 |
ø4 | M3×0.5 | KQ2W04-M3G | 7 | 8.2 | 7 | 15.4 | 23 | 24.5 | 13.3 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 4.9 |
M5×0.8 | KQ2W04-M5□ | 7 | 8.2 | 7 | 15.4 | 25.7 | 26.8 | 13.3 | 3 | 3 | 2.5 | 5.8 |
ø6 | M5×0.8 | KQ2W06-M5□ | 7 | 10.4 | 7 | 14.5 | 27.4 | 29.6 | 13.3 | 3 | 3 | 2.5 | 5.9 |
□记号/A:黄铜、N:黄铜+无电解镀镍 | 注1) øD1为最大直径。 |