快速接头 双管通用弯管型/KQ2VD/密封剂
商品
评价
详情
  • 快速接头 双管通用弯管型/KQ2VD/密封剂
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速接头 双管通用弯管型/KQ2VD/密封剂

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
SMC公司生产的快速管接头。
■SMC代理证 点击下载
产品特点
・提高了插拔顺畅能力。
・小型轻量化。
・用于内螺纹部分的直角方向的分支管道。管子安装方向为自由2独立。
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。
SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。
在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。

※该品牌介绍内容已经过SMC确认
SMC-LOGO
规格概述
主要零件材质
主体C3604. PBT. PP. SUS303
压入接头SUS304
导向套SUS304
释放套POM
密封件.〇形圈NBR
垫圈SUS304 • NBR

规格参数
使用流体空气.水
使用压力范围注2)-100KPa~1MPa
耐压试验压力(23℃时)3MPa
环境温度及使用流体温度-5~60℃,通水时:0-40℃ (未冻结)
螺纹安装部JISB0203{管用圆锥螺纹> JIS B020S{米制粗牙螺纹)
螺母部JISB020S<米制细牙螺纹>
螺纹部的密封带密封剂
使用案例
气动回路
注意事项
注1)请将冲击压力控制在最高使用压力以下。
注2)由于不能确保绝对没有泄露,因此请勿用于泄露检测和真空保持的场合。
相关产品
尺寸图
管子尺寸
接头结构图
规格表
适用管子外径
适合管子外径(mm)连接螺纹
R
型号H
(六角对边)
фD2L1L2L3A※MP有效截面积(mm2最小重量
фD1尼龙聚氨酯孔径g
ф4 1/8KQ2VT-04•01□s148213.419.316.352.549.413.31342.929325.3
1/4KQ2VT-04•02□s148213.419.320.756.952.213.313.42.92.9332.9
3/8KQ2VT-04•03□s178213.419.322.158.353.213.31342.92.9344.8
ф6 1/8KQ2VT-06•01□s1410.413.420.516.352.549.413.313.47.55.94.526.2
1/4KQ2VT-06•02□s1410.413.420.520.756.952.213.313.47.55.94.533.9
3/8KQ2VT-06•03□s1710.413.420.522.158.353.213.313.47.55.94.545.8
ф8 1/8KQ2VT-08•01□s1913.217.62371961.858.714215.91611.2659.6
1/4KQ2VT-08•02□s1913.217.623722.465.260.514.215.91611.2656.8
3/8KQ2VT-08•03□s1913.217.62372365.860.714.21591611.2664.9
1/2KQ2VT-08•04□s2213.217.623727.27063.614.215.91611.2691.5
ф10 1/4KQ2VT-10•01□s2115.920.625724.375.570.815.619.22720.37.562
3/8KQ2VT-10•02□s2115.920.625724.775.970.815619.22720.37.561.9
1/2KQ2VT-10•03□s2215.920.625.728.779.973.515.619.22720.37.5103.9
ф12 1/4KQ2VT-12•01□s2618.525.228.926.584.179.41721.63930.89139.3
3/8KQ2VT-12•02□s2618.525.228.926.984.579.41721.63930.89129.7
1/2KQ2VT-12•03□s2618.525.228.930.187.781.31721.63930.89142.2
关于此商品的常见问题 (FAQ)
此接头有何特点及优点?
此系列快速接头接插顺畅性提高同时,实现小型化、轻量化。
用于内螺纹部分的直角方向的分支管道,管子安装方向满足上下2方向自由独立安装。
这个产品是否可以作为输送小零件使用吗?
不可以,产品内流通的流体只能用空气和水。
并且,务必请确认耐压范围,不可超出耐压范围使用。
SMC的浮动接头一般有哪些安装形式?
主要包含:基本型(内螺纹型)、法兰型、脚座型
以上产品可从米思米官网进行选购!
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 空气配管用接头 > 快插接头 > 快速接头 双管通用弯管型/KQ2VD/密封剂