快速接头 通用弯管型/KQ2V/密封剂
商品
评价
详情
  • 快速接头 通用弯管型/KQ2V/密封剂
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速接头 通用弯管型/KQ2V/密封剂

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
SMC公司生产的快速接头。用于连接气动回路。
■SMC代理证 点击下载
产品特点
【特长】
・提高了软管拆装性。
・小型、轻量化。
【用途】
・使用套筒扳手紧固主体的六角形头部,用于狭窄空间的弯管接头。
规格概述
快速管接头 KQ2系列 通用弯管接头 KQ2V(密封剂、无密封剂) 型号表示方法1
快速管接头 KQ2系列 通用弯管接头 KQ2V(密封剂、无密封剂) 型号表示方法1

快速管接头 KQ2系列 通用弯管接头 KQ2V(密封剂、无密封剂) 型号表示方法2
快速管接头 KQ2系列 通用弯管接头 KQ2V(密封剂、无密封剂) 型号表示方法2

快速管接头 KQ2系列 通用弯管接头 KQ2V(密封剂、无密封剂) 结构图
快速管接头 KQ2系列 通用弯管接头 KQ2V(密封剂、无密封剂) 结构图
使用案例
接头案例
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
※该品牌介绍内容已经过SMC确认
SMC品牌LOGO
尺寸图
快速管接头 KQ2系列 通用弯管接头 KQ2V(密封剂、无密封剂) 尺寸图
KQ2V(密封剂)
快速管接头 KQ2系列 通用弯管接头 KQ2V(密封剂、无密封剂) 尺寸图
适合管子外径mm连接螺纹 R型号H
(六角对边)
注)
фD1
ФD2L1L2L3A※M有效截面积最小
孔径
质量
g
尼龙聚氨脂
ф41/8KQ2V04-01□88.213.419.313.725.622.513.32.92.9313.2
ф61/8KQ2V06-01□810.413.420.513.725.622.513.37.55.94.513.5
1/4KQ2V06-02□1010.415.319.917.930.525.813.37.55.94.524.9
ф81/8KQ2V08-01□1213.217.623.515.127.624.514.21611.2622.6
1/4KQ2V08-02□1213.217.623.518.53126.314.21611.2629.1
3/8KQ2V08-03□1413.220.623.119.535.330.214.21611.2644.4
ф101/4KQ2V10-01□1415.920.625.919.934.930.215.62720.37.538.1
3/8KQ2V10-02□1415.920.625.920.335.330.215.62720.37.545.7
ф123/8KQ2V12-03□1718.525.228.521.437.632.5173930.8959.6
1/2KQ2V12-04□1718.525.228.524.640.834.4173930.8978.2
ф163/8KQ2V16-03□2123.832.334.225.145.440.320.655461199.5
1/2KQ2V16-04□2123.832.334.228.348.642.220.6784613107.9
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
适合管子
管子材质FEP.、PFA、尼龙、软尼龙、聚氨酯
管子外径ф2, ф3.2, ф4, ф6, ф8, ф10, ф12, ф16

规格
使用流体空气、水注1)
使用压力范围注2)-100kPa〜1MPa
耐压试验压力(23℃时)3MPa
环境溫度及使用流体温度  -5~60℃、通水时:0~40℃ (未冻结)
螺纹安装部JIS B0203(管用圆锥螺纹)
JIS B0205(米制粗牙螺纹)
螺母部JIS B0205(米制细牙螺纹)
蠔纹部的密封带密封剂

主要零件材质
主体C3604, PBT, PP, SUS303
压入接头C3604(螺纹部).SUS303(螺纹部)
夹头SUS304
导向套SUS304
释放套POM
密封件,〇形圈NBR
垫圈SUS304 • NBR
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
用了这款接头,插管后有漏气,问是什么原因?
1.确认切割管子是否整齐。2.管子是否插到底。3.管子外径公差是否偏小。
以上都有可能导致管子处漏气。
这个产品最高温度,最高使用温度只有60度,是否有耐120度的接头?
本产品使用的本体材料和密封件材料是不耐高温的,耐高温120度的环境推荐KQG2系列。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 空气配管用接头 > 快插接头 > 快速接头 通用弯管型/KQ2V/密封剂