快速接头 异径弯管型/KQ2L
商品
评价
详情
  • 快速接头 异径弯管型/KQ2L
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速接头 异径弯管型/KQ2L

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
本品为SMC公司生产的快速管接头。
除了接头种类选择外,还可以选择密封方式,螺纹部材质、表面处理,接管口径等。
是一款非常方便的弯管快速接头。

■SMC代理证  点击下载
 
快速管接头快速管接头尺寸图
产品特点
SMC公司生产的快速管接头。
【特长】
・提高了软管拆装性。
・小型、轻量化。
・可用于真空-100 kPa~。
・螺纹部材质/表面处理(有or无):2种。
・可选表面处理:黄铜(无电镀)、黄铜+无电解镀镍。
【用途】
・用于90度变更快速管接头上的软管取出方向并缩径使用。
尺寸图
快速管接头型号表示方法

①适合管子
适合管子
管子材料FEP. PFA.尼龙,软尼龙、聚氨酯
管子外径ф2. ф3.2,ф4. ф6. ф8. ф10.ф12. ф16

②规格
规格
使用流体空气.水
使用压力范围注2)-100KPa~1MPa
耐压试验压力(23℃时)3MPa
环境温度及使用流体温度-5~60℃,通水时:0-40℃ (未冻结)
螺纹安装部JISB0203{管用圆锥螺纹〉 JIS B020S{米制粗牙螺纹)
螺母部JISB020S<米制细牙螺纹>
螺纹部的密封带密封剂
注1)请将冲击压力控制在最高使用压力以下。
注2)由于不能确保绝对没有泄露,因此请勿用于泄露检测和真空保持的场合.

③主要零件材质
主要零件材质
t体C3604. PBT. PP. SUS303
压入接头C3604(螺纹部).SUS303(螺纹部)
夹头SUS304
导向套SUS304
释放套POM
密封件.〇形圈NBR
垫圈SUS304 • NBR
相关文件
结构说明图
使用案例
请参照以下使用方式进行使用

SMC产品使用案例
注意事项
1,请确认设定压力范围。
  配管前的处置
  配管前充分吹净或洗净管内的切屑末、切削油、灰尘等。
2,安装前、确 认型号、尺 寸正确,确 认产品无伤、无 痕、无龟裂等。
3,连接管子时,要考虑压力引起管子长度发生变化等,故应有余量。
  否则,会导致接头的破损和管子的脱落,参见推荐配管条件。
4,进行配管时管接头和管子不得扭曲、拉伸、 承受力矩负载、冲击、震动等。
  以免管接头破损、管子摆动、破裂和脱落。

规格表
快速管接头规格图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
可以调整单向气缸速度的调速阀有哪些可以配合使用?
可以使用“进口控制阀”进行速度控制。
由于单作用气缸的弹簧侧没有压缩空气,隐私无法用出口控制阀进行控制。
气缸的出口侧和返回侧都需要进行速度控制的场合下则需要串联安装进口控制阀和出口控制阀。
流速控制的进口控制和出口控制有什么区别,怎样区分使用?
进口控制:是指驱动气缸时,对气缸进气进行供给流量控制达到对气缸速度进行控制。
特征和功能:不受排气条件影响,抑制弹出现象。动作反应快,负载波动小,容易受到外力和负载惯性影响,因此对于垂直控制比较困难。
出口控制:是指驱动气缸时,对气缸排气量进行控制达到对气缸速度进行控制。
特征和功能:容易调整,荷载变动时速度趋向稳定,可以进行垂直方向控制,如果排气侧没有压缩空气则无法进行控制(气缸容易弹出)。