快速接头 直通弯管型/KQ2L
商品
评价
详情
  • 快速接头 直通弯管型/KQ2L
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速接头 直通弯管型/KQ2L

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
SMC公司生产的快速接头
米制尺寸快换接头
适合管子: 米制尺寸 连接螺纹: M, R, Rc
KQ2 系列
产品特点
提高了软管拆装性。
・小型、轻量化。
・可用于真空-100 kPa~。
・螺纹部材质/表面处理(有or无):2种。
・可选表面处理:黄铜(无电镀)、黄铜+无电解镀镍。
【用途】
・用于使软管取出方向垂直于快速管接头。
规格概述
KQ2系列快速接头型号表示方法

主要零件材质
主体C3604, PBT, PP, SUS303
压入接头C3604(螺纹部)、SUS303(螺纹部)
夹头SUS304
导向套SUS304
释放套POM
密封件、O形圈NBR
垫圈SUS304 · NBR
使用案例
KQ2系列快速接头使用案例
KQ2系列快速接头使用案例
更多实用案例请参考产品目录
注意事项
注意
1、确认规格。
本样本上登载的产品, 仅为压缩空气系统(含真空)使用而设计。
若压力和温度超出本产品的规格范围, 可能导致动作不良和损坏请不要使用。(参见规格)
使用除压缩空气(含真空)以外的流体时, 请与本公司确认。
超出规格范围使用的场合所造成的相关损害, 任何情况都不提供保证。
2、严禁分解、改造
本体不得分解、改造(含追加工), 以免损伤, 造成事故
3、确认PTFE是否可以使用。
螺纹部的密封剂上,含PTFE(聚四氟乙烯树脂)粉末, 请确认使用上有无问题。
相关文件
SMC代理证 点击下载
尺寸图
外形尺寸图
插管弯管:KQ2L
KQ系列插管尺寸图
规格表
规格表
KQ系列接头规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
KQ2系列的流体能否使用水?
可以使用(仅限工业用水)。最高使用压力为1MPa(包括波动峰值压力在内)。使用流体温度为0~40℃(不得冻结)。
能否在快换接头上连接金属(SUS、铜管等)管道?
KQ/KQB/KQG的快换管接头、KF嵌入式管接头,不支持金属管道。支持金属管道的SMC的接头,只有软质铜管,即卡套式管接头(H、DL、L、LL系列)。