产品概述
SMC公司生产的高品质快速接头。
用于从内螺纹部沿垂直方向进行配管。
SMC代理证
点击下载产品特点
提高了软管拆装性。
小型、轻量化。
可用于真空-100 kPa~。
螺纹部材质/表面处理(有or无):2种。
可选表面处理:黄铜(无电镀)、黄铜+无电解镀镍。
规格概述


适合管子
管子材质 | FEP、PFA、尼龙、软尼龙、聚氨酯 |
管子外径 | Φ2, Φ3.2,Φ4, Φ6, Φ8, Φ1Φ, Φ12, Φ16 |
主要规格
使用流体 | 空气、水 注1) |
使用压力范围 注2) | -100kPa〜1MPa |
射压试验压力(23℃时) | 3MPa |
环境温度及使用流体温度 | -5~60℃,通水时:0〜40℃ (未冻结) |
雄纹 | 安装部 | JISB0203(管用圆锥螺纹) JIS B0205(米制粗牙螺纹) |
蠓母部 | JISB0205(米制细牙螺纹) |
螺纹部的密封 | 带密封剂 |
注1)谄将冲击压力控制在彔高使用压力以下。
注2)由于不能确保绝对没有泄漏.因此谪勿用于进漏检测和真空保持的场合。
主要零件材质
宇体 | C3604、 PBT、 PP、SUS303 |
压入接头 | C3604(螺纹部)、SUS303(螺纹部) |
夹头 | SUS304 |
导向套 | SUS304 |
释放套 | POM |
密封件、〇形圈 | NBR |
垫圈 | SUS304 • NBR |

尺寸图

|
|
Φ3.2 | 1/8 | KQ2L23-01□S | 10 | 7.1 | 10 | 14.5 | 167 | 17.2 | 13,3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 4.6 |
1/4 | KQ2L23-02□S | 14 | 7,1 | 10 | 14.5 | 21.2 | 20.1 | 13.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 14.1 |
Φ4 | 1/8 | KQ2L04-01□S | 10 | 8.2 | 10 | 14.8 | 16.2 | 17,2 | 13,3 | 4.2 | 4.2 | 3 | 4.8 |
1/4 | KQ2L04-02□S | 14 | 8,2 | 10 | 14.8 | 21,7 | 21.1 | 13,3 | 42 | 42 | 3 | 14.3 |
Φ6 | 1/8 | KQ2L06-01□S | 10 | 10.4 | 10 | 15.5 | 17.3 | 19.4 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 5.2 |
1/4 | KQ2L06-02□S | 14 | 10.4 | 10 | 15.5 | 22.8 | 23.3 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 14.7 |
3/8 | KQ2L06-03□S | 17 | 104 | 10 | 15.5 | 24.1 | 24.2 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 26.5 |
Φ8 | 1/8 | KQ2L08-01□S | 10 | 13.2 | 10 | 16.4 | 18.7 | 22.2 | 14.2 | 11.4 | 11.4 | 4.5 | 6.1 |
1/4 | KQ2L08-02□S | 14 | 13.2 | 12 | 17.2 | 25.4 | 27.3 | 14.2 | 21.6 | 14.9 | 6 | 17.7 |
3/8 | KQ2L08-03□S | 17 | 13.2 | 12 | 17.2 | 25.5 | 27 | 14.2 | 21.6 | 14.9 | 6 | 24.7 |
Φ10 | 1/8 | KQ2L10-01□S | 12 | 15.9 | 12 | 18,6 | 23.6 | 28.4 | 15.6 | 21.6 | 14.9 | 6 | 11.1 |
1/4 | KQ2L10-02□S | 17 | 15.9 | 17 | 19.3 | 287 | 31.9 | 15.6 | 35,2 | 25 | 7.5 | 21J |
3/8 | KQ2L10-03□S | 17 | 15.9 | 17 | 19.3 | 29.6 | 32.4 | 15.6 | 352 | 25 | 7.5 | 22.2 |
1/2 | KQ2L10-04□S | 22 | 15.9 | 17 | 19.3 | 33.6 | 35.1 | 15,6 | 35.2 | 25 | 7.5 | 44.6 |
Φ12 | 1/4 | KQ2L12-02□S | 17 | 18.5 | 17 | 21.5 | 30,0 | 34.5 | 17 | 50.2 | 39.7 | 9 | 23.5 |
3/8 | KQ2L12-03□S | 17 | 18.5 | 17 | 21.5 | 30.9 | 35 | 17 | S0.2 | 39.7 | 9 | 24.1 |
1/2 | KQ2L12-04DS | 22 | 18.5 | 17 | 21.5 | 34.9 | 37.7 | 17 | 50.2 | 39.7 | 9 | 46.5 |
ΦI6 | 1/4 | KQ2L16-02□S | 17 | 23.8 | 17 | 25.1 | 32,6 | 39.8 | 20.6 | 50,2 | 50.2 | 9 | 27.8 |
3/8 | KQ2L16-03□S | 22 | 23.8 | 21 | 27.1 | 35.4 | 42.2 | 20.6 | 71 | 58.9 | 11 | 40.8 |
1/2 | KQ2L16-04□S | 22 | 23,8 | 21 | 27.1 | 34.1 | 39.6 | 20.6 | 100 | 58.9 | 13 | 44.5 |
□记号/A:黄铜.N:黄铜+无电解镀镍
※R螺纹拧入后的参考尺寸
注)ΦD1是最大直径。
使用案例
品牌介绍
SMC品牌介绍SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
※该品牌介绍内容已经过SMC确认