快速接头 弯管型/KQ2L/垫片密封
商品
评价
详情
  • 快速接头 弯管型/KQ2L/垫片密封
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速接头 弯管型/KQ2L/垫片密封

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
SMC公司生产的快速接头
米制尺寸快换接头
适合管子: 米制尺寸 连接螺纹: M, R, Rc
KQ2 系列
产品特点
提高了软管拆装性。
・小型、轻量化。
・可用于真空-100 kPa~。
・螺纹部材质/表面处理(有or无):2种。
・可选表面处理:黄铜(无电镀)、黄铜+无电解镀镍。
【用途】
・用于从内螺纹部沿垂直方向进行配管。
规格概述
KQ2系列快速接头型号表示方法
使用案例
KQ2系列快速接头使用案例

KQ2系列快速接头使用案例

更多使用案例请参考产品目录
注意事项
注意
1、确认规格。
本样本上登载的产品, 仅为压缩空气系统(含真空)使用而设计。
若压力和温度超出本产品的规格范围, 可能导致动作不良和损坏请不要使用。(参见规格)
使用除压缩空气(含真空)以外的流体时, 请与本公司确认。
超出规格范围使用的场合所造成的相关损害, 任何情况都不提供保证。
2、严禁分解、改造
本体不得分解、改造(含追加工), 以免损伤, 造成事故。
3、确认PTFE是否可以使用。
螺纹部的密封剂上,含PTFE(聚四氟乙烯树脂)粉末, 请确认使用上有无问题。
相关文件
SMC代理证 点击下载

规格表
适合管子
管子材质FEP、PFA、尼龙、软尼龙、聚氨酯
管子外径ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

规格
使用流体空气、水
使用压力范围-100kPa~1MPa
耐压试验压力(23℃时)3MPa
环境温度及使用流体温度-5~60℃、通水时: 0~40℃
(未冻结)
螺纹安装部JIS B0203(管用圆锥螺纹)
JIS B0205(米制粗牙螺纹)
螺母部JIS B0205(米制细牙螺纹)
螺纹部的密封带密封剂

主要零件材质
主体C3604, PBT, PP, SUS303
压入接头C3604(螺纹部)、SUS303(螺纹部)
夹头SUS304
导向套SUS304
释放套POM
密封件、O形圈NBR
垫圈SUS304 · NBR
尺寸图
外形尺寸图
KQ2系列快速接头产品尺寸图

KQ2系列快速接头产品尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
KQ2系列的流体能否使用水?
可以使用(仅限工业用水)。最高使用压力为1MPa(包括波动峰值压力在内)。使用流体温度为0~40℃(不得冻结)。
能否在快换接头上连接金属(SUS、铜管等)管道?
KQ/KQB/KQG的快换管接头、KF嵌入式管接头,不支持金属管道。支持金属管道的SMC的接头,只有软质铜管,即卡套式管接头(H、DL、L、LL系列)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 空气配管用接头 > 快插接头 > 快速接头 弯管型/KQ2L/垫片密封