适合管子 外径mm | 连接螺纹 M | 型号 | H (六角对边) | φD | L1 | L2 | A | M | 有效截面积mm2 | 最小孔径 | 质量 g | |
尼龙 | 聚氨酯 | |||||||||||
φ2 | M3×0.5 | KQ2S02-M3G | 1.5 | 6 | 15.7 | 14.7 | 13.1 | 11.9 | - | 0.9 | 1.5 | 1.7 |
φ3.2 | M3×0.5 | KQ2S23-M3G | 1.5 | 7 | 17.1 | 16.1 | 14.5 | 13.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.2 |
M5×0.8 | KQ2S23-M5□ | 2 | 7 | 17.5 | 16.3 | 14.5 | 13.3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.6 | |
φ4 | M3×0.5 | KQ2S04-M3G | 1.5 | 8 | 17.1 | 16.1 | 14.5 | 13.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.3 |
M5×0.8 | KQ2S04-M5□ | 2.5 | 8 | 18.6 | 17.8 | 15.6 | 13.3 | 4 | 4 | 2.5 | 3 | |
M6×1.0 | KQ2S04-M6□ | 3 | 8 | 18.5 | 17.8 | 14.5 | 13.3 | 4 | 4 | 3.1 | 4.1 | |
φ6 | M5×0.8 | KQ2S06-M5□ | 2.5 | 10 | 19.5 | 17.8 | 16.5 | 13.3 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 |
M6×1.0 | KQ2S06-M6□ | 3 | 10 | 19.1 | 18.1 | 15.1 | 13.3 | 4 | 4 | 3.1 | 5.1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|