产品概述
用于从压力计等的外螺纹部快速连接配管的快速接头。
■SMC代理证
点击下载产品特点
【特长】
・小型、轻量型接头,提高了软管拆装性。
・适用软管有公制尺寸、英制尺寸,可从148种内螺纹接头中选择。
【用途】
・可作为从压力计等的外螺纹部进行配管的接头使用。
规格概述
快速管接头 KQ2系列 内螺纹接头 KQ2F 型号表示方法1
快速管接头 KQ2系列 内螺纹接头 KQ2F 型号表示方法2
快速管接头 KQ2系列 内螺纹接头 KQ2F 结构图
使用案例
品牌介绍
SMC品牌介绍
SMC集团成立于1959年, 总部设在日本东京都。
作为世界著名的气动元件制造和销售的跨国公司, 其销售网及生产基地遍布世界。SMC产品以其品种齐全、可靠性高、经济耐用、能满足众多领域不同用户的需求而闻名于世。在日本市场占有率已超过60%的SMC通过分布于世界83个国家和地区的海外子公司及分销商,将世界各国SMC产品的生产、销售连成一体,为用户提供直接、完善的服务。
※该品牌介绍内容已经过SMC确认
尺寸图
快速管接头 KQ2系列 内螺纹接头 KQ2F 尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
规格表
适合管子
FEP.、PFA、尼龙、软尼龙、聚氨酯 |
ф2, ф3.2, ф4, ф6, ф8, ф10, ф12, ф16 |
规格
空气、水注1) |
-100kPa〜1MPa |
3MPa |
-5~60℃、通水时:0~40℃ (未冻结) |
JIS B0203(管用圆锥螺纹) JIS B0205(米制粗牙螺纹) |
JIS B0205(米制细牙螺纹) |
带密封剂 |
注1)请将冲击力控制在最高压力之下
注2)由于不能确保绝对没有泄露,因此请勿用于泄露检测和中空保持的场合。
主要零件材质
C3604, PBT, PP, SUS303 |
C3604(螺纹部).SUS303(螺纹部) |
SUS304 |
SUS304 |
POM |
NBR |
SUS304 • NBR |
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录